Subiecte

EnOcean - tehnologie radio fără baterie pentru clădiri

EnOcean combină cel mai ridicat nivel de confort cu un consum energetic redus. De exemplu, cu module radio EnOcean se pot controla wireless, lumini şi jaluzele- pentru concepte tehnice şi estetice inovatoare în automatizarea clădirilor.

EnOcean Products from WAGO

Transmiţător radio; EnOcean easyfit PTM 250; control iluminat cu 2 canale
Nr. articol 758-940/001-000

Transmiţător radio; EnOcean easyfit PTM 250; control iluminat cu 2 canale

Transmiţător radio; EnOcean easyfit PTM 250; Controlul jaluzelelor cu 2 canale
Nr. articol 758-940/002-000

Transmiţător radio; EnOcean easyfit PTM 250; Controlul jaluzelelor cu 2 canale

Transmiţător radio; EnOcean easyfit PTM 250; control iluminat cu 4 canale
Nr. articol 758-940/003-000

Transmiţător radio; EnOcean easyfit PTM 250; control iluminat cu 4 canale

Transmiţător radio; EnOcean easyfit PTM 250
Nr. articol 758-940/004-000

Transmiţător radio; EnOcean easyfit PTM 250

STC65 RS-485 EVC EnOcean receptor/transmiţător cu interfaţă RS-485 EVC
Nr. articol 2852-7101

STC65 RS-485 EVC EnOcean receptor/transmiţător cu interfaţă RS-485 EVC

EnOcean explicat simplu

Comutatoarele şi senzorii radio bazaţi pe tehnologia EnOcean colectează energie ambiantă pentru alimentarea proprie, de exemplu, comutatoarele de la forţa de acţionare sau senzorii de la energia luminoasă. Aceasta se realizează prin aşa-numita „recoltare de energie” care generează niveluri energetice de până la 50 µW, suficient pentru transmiterea de semnale radio până la 300 m în spaţii deschise (30 m în clădiri). EnOcean comunică prin gateway-uri cu toate sistemele de magistrale disponibile (de exemplu, KNX sau BACnet) din clădire. Fiecare transmiţător are o adresă unică şi comunică cu o unitate receptoare. În ciuda energiei disponibile limitate, aceste componente electronice foarte eficiente pot transmite semnalul de mai multe ori, garantând astfel fiabilitatea transmisiei.

Fără găurire: utilizarea tehnologiei EnOcean pentru automatizarea clădirilor

Un avantaj imens al tehnologiei EnOcean este posibilitatea de a monta comutatoare şi senzori cu EnOcean pe pereţi sau pe suprafeţe din sticlă din clădire fără realizarea de găuri. EnOcean este adecvată în special pentru renovări în care pozarea de cabluri este dificilă sau imposibilă. În plus, aspectul sau materialele (de exemplu, pereţi din sticlă) pot face tehnologia EnOcean ideală.

enocean.jpg

Avantajele WAGO şi EnOcean:

EnOcean este o tehnologie cu multe avantaje - mai ales în combinaţie cu alte sisteme de magistrale (de exemplu, DALI sau SMI). În plus, gama de produse de la WAGO include interfeţe pentru toate subsistemele relevante. Acestea pot fi combinate cu controlere WAGO în funcţie de necesităţile dictate de o soluţie generală. EnOcean este utilizată, de exemplu, cu tehnologia flexROOM® şi cu soluţii de gestionare a iluminatului de la WAGO.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: