Subiecte

Automatizare uşoară cu LonWorks®

LonWorks® este un sistem deschis şi interoperabil pentru automatizarea clădirilor şi se caracterizează prin topologia sa flexibilă şi prin funcţiile care transced sistemul.

LON® explicat simplu

LON® înseamnă „Reţea locală de operare” şi desemnează un standard fieldbus utilizat în principal pentru automatizarea clădirilor. Cu o tehnologie standardizată în conformitate cu ISO/IEC 14908, LonWorks® este disponibil pentru toţi participanţii de pe piaţă. Se face o distincţie între senzori, servomotoare de acţionare şi controlere. Schimbul de date este determinat de evenimente. Datorită complexităţii sale ridicate, LonWorks® este adecvat pentru numeroase aplicaţii în domeniul automatizării clădirilor (de exemplu, controlul accesului, sistemele HVAC, alarmele de incendiu, sistemul de iluminat sau comenzile ascensorului).

LonWorks® în automatizarea clădirilor

LonWorks® este un sistem distribuit de automatizare în care dispozitivele (nodurile) comunică prin magistrala care utilizează protocolul LonTalk®. Protocolul de comunicare poate fi implementat în orice structură hardware şi ca standard deschis, permiţând produselor LonWorks® de la diferiţi producători să comunice unul cu altul.

Nodurile individuale au propria lor inteligenţă şi pot executa diverse programe aproape în mod independent unul de celălalt, oferind în acelaşi timp informaţii dispozitivelor din alte zone. Rezultatul este un sistem global flexibil, cu numeroase funcţii, pentru aproape orice opţiuni de conectare în reţea, de complexitate variată. Acest lucru este utilizat în principal pentru automatizarea clădirilor. În sistemul integrat, toate sarcinile sunt gestionate de dispozitive interoperabile, fără decalaje tehnologice.

WAGO şi LonWorks®

Modulul LON® de la WAGO se conectează rapid şi uşor la controlere şi la modulele de intrare/ieşire seria 750, prin intermediul LonWorks®. Interfaţa de reţea configurabilă liber poate gestiona până la 249 de variabile. Modulul LON® 753-648 de la WAGO conectează independent dispozitivele de teren LonWorks® la WAGO 750 I/O-SYSTEM. Numeroase interfeţe cu protocoalele acceptate (de exemplu, BACnet IP, KNX IP, DALI sau SMI) oferă o flexibilitate maximă. În plus, carcasa compactă de numai 12 mm a modulului de intrare/ieşire permite economisiri extreme de spaţiu.

lonworks_systemgrafik_b170925_01_2000x1125.jpg

LonWorks® System Graphics

Produse LonWorks® de la WAGO

lonworks_p_ur_0753_0648_000_xx_2000x2000.jpg

Module de intrare/ieşire LON® (753-648)

Modulul LON® de intrare/ieşire de la WAGO se conectează rapid şi uşor la controlere şi la modulele de intrare/ieşire seria 750, prin intermediul LonWorks®. Interfaţa de reţea configurabilă liber poate gestiona până la 249 de variabile.

Modulul LON® 753-648 de la WAGO conectează în mod independent dispozitivele de teren LonWorks® la WAGO-I/O-SYSTEM 750. Numeroase interfeţe cu protocoalele acceptate (de exemplu, BACnet IP, KNX IP, DALI sau SMI) oferă o flexibilitate maximă. O configuraţie variabilă cu diferite dispozitive LonWorks® este posibilă în combinaţie cu un controler pe 32 de biţi şi cu alte componente ale seriei 750. În plus, carcasa compactă de numai 12 mm a modulului permite economisiri extreme de spaţiu. Interfaţa de reţea configurabilă liber poate gestiona până la 249 de variabile - pentru o mai mare flexibilitate şi eficienţă!

Avantaje:

  • Interfaţă configurabilă de reţea, compatibilă cu LonMark® (249 de variabile de reţea), pentru aplicaţii flexibile

  • Carcasă compactă, cu o lăţime a modulului de numai 12 mm, pentru o instalare cu economisirea spaţiului

  • Programarea liberă şi diferitele interfeţe WAGO-I/O-SYSTEM 750 asigură o flexibilitate excelentă a aplicaţiilor

  • Economisiţi timp, datorită configuraţiei uşoare şi datorită fluxului tehnologic perfecţionat

lonworks_screen_steuerungskonfigurator_2000x2000.jpg

Configurator WAGO LON®

Configuratorul LON® face parte din software-ul WAGO-I/O-PRO de programare şi de vizualizare care face ca programarea şi punerea în funcţiune a modulelor de intrare/ieşire să fie rapide şi uşoare. Configuratorul poate fi lansat direct din configuraţia controlerului. Poate fi definită interfaţa dintre modulul de intrare/ieşire WAGO 753-648 LON® FTT şi reţeaua LonWorks®. Blocurile programului IEC-61131-3 pentru funcţionarea şi reprezentarea reţelei LonWorks® sunt create în mod automat în proiectul WAGO I/O. În plus, configuratorul LON® generează „Fişierul de interfaţă externă” (XIF), care garantează integrarea fără întreruperi a interfeţei de reţea în orice instrument de gestionare a reţelei LonWorks®.

Avantaje:

  • Flux de lucru simplu şi fără probleme, pentru procesele tehnologice şi pentru pornire

  • Variabilitate ridicată la definirea interfeţei LonWorks®, pentru aplicaţii programabile în mod liber

  • Interoperabilitate cu produsele LonWorks® ale altor producători, prin obiecte şi profile compatibile cu LonMark®

  • Descărcaţi configuratorul WAGO LON®: configuratorul este o componentă a WAGO-I/O-PRO.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: