Subiecte

Comunicare rapidă între partea de automatizare şi dispozitivele de pe teren: MODBUS

Protocolul MODBUS este un protocol de comunicare bazat pe arhitectura master-slave sau client-server. Scopul principal al protocolului este facilitarea comunicării stabile, rapide între partea de automatizare şi dispozitivele de pe teren.

MODBUS explicat simplu

Reputatul protocol MODBUS a devenit standardul de facto. Acesta extinde protocolul MODBUS familiar încă din 1979 pentru controlere logice programabile. Avantajul: MODBUS este un protocol simplificat care asigură transmisia ultrarapidă de date prin magistrală ETHERNET. O structură de date independentă de producător permite şi comunicarea între dispozitive de la diverşi producători.

MODBUS în acţiune

MODBUS permite conectarea unui dispozitiv master (de exemplu, un PC) cu mai multe dispozitive slave (de exemplu, sisteme de măsurare şi control). Există două versiuni: una pentru interfaţă serială (RS-232 şi RS-485) şi una pentru ETHERNET.

Se disting următoarele moduri de transmisie a datelor:

  • MODBUS TCP: comunicare ETHERNET TCP/IP bazată pe model client-server

  • MODBUS RTU: transmisie serială asincronă prin RS-232 sau RS-485

  • MODBUS ASCII: similar cu protocolul RTU, cu excepţia formatului de date diferit, utilizat relativ rar

Systemgrafik_Modbus_finale.jpg

MODBUS TCP/IP - comunicare rapidă, economică

MODBUS TCP stabileşte comunicarea client-server. Singura cerinţă este ca nodurile să fie în acelaşi domeniu de adrese IP.

O setare suplimentară se realizează prin adresa dispozitivului; totuşi, aceasta nu se poate realiza manual pe produsele de la fiecare producător. De exemplu, se poate utiliza adresa dispozitivului pentru a accesa nodul MODBUS RTU conectat la gateway prin apelarea adresei IP a celui din urmă printr-un gateway MODBUS-TCP-MODBUS-RTU. Din 2007, MODBUS/TCP este specificat în standardul IEC 61158 şi este menţionat în IEC 61784-2 drept CPF 15/1.

Modbus RTU

MODBUS RTU stabileşte o comunicare serială master-slave prin RS-232 sau RS-485. Pentru a apela MODBUS RTU, este necesară cunoaşterea şi/sau definirea prealabilă a parametrilor de comunicare serială. Aceşti parametri includ rata de transfer, adică rata Baud, paritatea şi biţii terminali. Intră în calcul şi adresele dispozitivelor slave de apelat de către dispozitivul master. În acest caz, lungimea conductoarelor pentru RS-232 este limitată la 15 m, iar pentru RS-485, la 1200 m.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: