buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Cutii senzori/dispozitive de acţionare

Cutiile de senzori/dispozitive de acţionare, care sunt instalate direct în maşini sau sisteme, sunt sisteme de distribuţie pasive pentru transmisia semnalului, rapide, cu cost eficient şi, mai presus de toate, fără dulap. Datorită carcasei complet încapsulate cu protecţie IP67, semnalele ajung fără probleme la controler.

Avantajele dvs. cu cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare de la WAGO:

  • Grad de protecţie IP67/IP68 pentru cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare cu cablu de interconectare turnat

  • Tehnologie de conectare plug-&-play

  • Încapsulare completă: protecţie contra prafului/umidităţii şi solicitărilor mecanice precum vibraţiile/şocurile

  • Domeniu amplu de temperaturi: −25 … +80°C

  • Modul de spaţiere pentru instalare uşoară

WAGO la lucru

Pentru achiziţie de semnal la nivel de utilaj

Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare M8/M12 sunt plasate în apropierea procesului şi achiziţionează semnale la nivel de utilaj. Acestea pot fi utilizate în condiţii ambiante foarte aspre şi pot stabili conexiunea între senzori/dispozitive de acţionare şi controler prin cabluri turnate sau detaşabile. Utilizarea de conexiuni detaşabile standard acceptă funcţionalitatea plug & play a senzorilor şi dispozitivelor de acţionare, iar utilizarea cablurilor magistrale înlocuieşte cablarea individuală a semnalelor de intrare/ieşire la componentele de automatizare din dulapul de comandă. Cablarea este organizată şi minimizată.

Achiziţie de semnale în condiţii extrem de aspre

Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare cu cablu turnat de la WAGO (72 ore la 1 m sub apă) au o construcţie extrem de robustă şi respectă standardele de protecţie IP67 şi IP68. Această construcţie le face ideale pentru aplicaţii care necesită înregistrarea de semnale în medii extreme (temperatură, şocuri, vibraţii) fără un dulap de comandă. De asemenea, reprezintă alternative excelente în cazurile în care un sistem de intrări/ieşiri clasificat IP67 nu ar fi eficient din punct de vedere al costurilor din cauza unei cantităţi reduse de semnale sau a simplităţii condiţiilor de semnalizare (doar achiziţie/transmisie de semnale digitale).

Tehnologie de conectare plug-&-play

Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare cu cablu de conectare detaşabil (conector detaşabil M16 sau M23) sunt ideale pentru zonele în care sunt necesare deconectări şi reconectări frecvente (de exemplu, transport, modificare, service).

Cablu magistral fix

Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare cu cabluri turnate sunt preferate când traseele de cabluri dificile nu permit utilizarea cablurilor M16/M23.

Performanţă mecanică extremă

Un sistem/utilaj este expus la influenţe mecanice şi termice severe. Este important să se proceseze semnalele acestuia în ciuda vibraţiilor şi a şocurilor. Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare sunt utilizate la nivel de utilaj. Încapsularea completă protejează funcţionarea sistemului, astfel încât chiar şi vibraţiile şi temperaturile extreme nu degradează achiziţia semnalelor şi sursa de alimentare prin cablul de conectare la controler sau la alte componente de automatizare situate în zona dulapului de comandă.

Instalare flexibilă

Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare pot fi montate direct pe utilaj. Tehnologia extensivă asigură respectarea specificaţiilor standardizate din liniile directoare CNOMO privind distanţele dintre orificiile de asamblare utilizate adesea în cutiile de distribuţie pasivă sau în cutiile de senzori/servomotoare de acţionare. Este disponibil un adaptor opţional care poate fi utilizat pentru montarea alăturată a două module. Acesta prezintă avantajul de a menţine o distanţă definită pentru dirijarea corectă a cablurilor senzorilor/dispozitivelor de acţionare şi de a evita punctele de contaminare.

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Toate produsele

Descoperiţi toate cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: