Noutăţi

Grad ridicat de compatibilitate cu supapele: modulul de supape proporţionale de la WAGO (750-632)

Controlează supape proporţionale hidraulice sau pneumatice cu una sau două bobine

Interfaţă codificator incremental; RS-422; 32 biți; Interpretor individual
Nr. articol 750-637/000-003

Interfaţă codificator incremental; RS-422; 32 biți; Interpretor individual

2 contoare incrementale/decrementale; 16 biți; 500 Hz
Nr. articol 750-638

2 contoare incrementale/decrementale; 16 biți; 500 Hz

Interfaţă codificator incremental; 24 V c.c.; Masă comună; 32 biți; Ieşire cam
Nr. articol 750-637/000-004

Interfaţă codificator incremental; 24 V c.c.; Masă comună; 32 biți; Ieşire cam

Modulul compact de la WAGO conectează următoarele vane la cele două ieşiri de 24 V: două vane cu două bobine cu max. 1,6 A sau o singur vană cu una sau două bobine cu 2 A. Pe baza economicităţii sale, modulul conectează rapid vane cu 2, 3 sau 4 conductoare pentru o mai mare flexibilitate a instalării. Valoare suplimentară este asigurată de o funcţie de suprareglare manuală în caz de defecţiune, precum şi de funcţii de intrare configurabile pentru limitatoare de cursă şi întrerupătoare de prag.

Opţiunile multiple de configurare ale modulului permit conectarea a diverse tipuri de supape fără afectarea aplicaţiei controlerului.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: