Noutăţi

Conectare directă a dispozitivelor de acţionare electrică - cu SMI Master

Mai puţin înseamnă mai mult: noul modul master de interfaţă standard pentru motoare (753-1630) de la WAGO este livrat fără invertor de nivel. Acum dispozitivele de acţionare electrică pentru jaluzele şi obloane se conectează direct la modul. WAGO oferă şi noul său software SMI Configurator, care are un design familiar bazat pe panglici şi conţine multe funcţii utile care simplifică configurarea modulelor.

Automatizarea clădirilor capătă tot mai multă amploare în contextul eficienţei energetice, ceea ce face interfaţa standard pentru motoare (SMI) ideală pentru automatizarea încăperilor. Submagistrala SMI este specializată în controlul şi poziţionarea precisă a acţionărilor pentru jaluzele.

Dimensiuni mai reduse decât modulele SMI master comparabile, combinate cu tehnologie avansată: SMI Master (753-1630) îndeplineşte toate cerinţele stricte pentru utilizarea în medii imobiliare sau industriale. Pe lângă cablajul în exces, se pot reduce costuri suplimentare prin eliminarea modulelor de interfaţă serială standard, inclusiv invertoare de nivel SMI, ceea ce permite dispozitivelor de acţionare SMI să fie conectate direct la modul. În plus, modulul are sursă de alimentare integrată, eliminând necesitatea unei surse de alimentare externe.

Ergonomie şi eficienţă economică: modulele SMI master de la WAGO

Pe lângă conectarea economică a dispozitivelor de acţionare a jaluzelelor şi obloanelor, modulul SMI Master 753-1630 de la WAGO se remarcă prin ergonomie. Numeroase biblioteci de funcţii şi blocuri funcţionale preprogramate pentru transmiterea bidirecţională a comenzilor şi informaţiilor SMI asigură punerea rapidă în funcţiune a funcţiilor controlerului. Este disponibil şi noul software SMI Configurator de la WAGO care permite proiectarea şi punerea în funcţiune mult mai uşoară a reţelelor SMI. Software-ul este utilizat pentru adresarea rapidă a dispozitivelor de acţionare SMI şi pentru accelerarea importului şi a exportului pentru toate dispozitivele de acţionare configurate.

Versatilitate extremă: utilizarea SMI pentru automatizarea clădirilor

Combinarea de produse de la diverşi producători nu este singurul avantaj al SMI. Capacitatea de implementare de aplicaţii care nu pot fi soluţionate cu dispozitive de acţionare convenţionale maximizează flexibilitatea pentru producătorii de obloane/jaluzele şi de dispozitive de control, precum şi pentru planificatori. În funcţie de aplicaţie, se pot controla în paralel până la 16 dispozitive de acţionare cu modulul SMI Master de la WAGO. Cu SMI sunt posibile şi alte funcţii precum abordarea precisă a poziţiilor intermediare, interogarea poziţiilor curente ale motoarelor sau adaptarea continuă a comportamentului dispozitivului de acţionare. În combinaţie cu sistemul WAGO-I/O-SYSTEM, modulul SMI master nu doar minimizează costurile energetice prin controlarea jaluzelelor şi a obloanelor pe baza poziţiei soarelui, ci sporeşte şi confortul angajaţilor prin eliminarea strălucirii orbitoare din spaţiile de lucru.

Sursă de alimentare şi transmitere de date: Cum funcţionează modulul SMI Master?

Ca şi DALI, SMI utilizează un cablu cu 5 conductoare pentru conectarea controlerelor la dispozitivele de acţionare, asigurând atât alimentare electrică, cât şi transfer de date. Acest cablu poate avea o lungime de până la 350 m la o rată de transfer de date de 2400 bps. Se utilizează două conductoare libere drept cablu de magistrală pentru conectarea modulului SMI master şi a până la 16 dispozitive de acţionare. Modulul SMI Master 750-1630 controlează motoare SMI de 230 V CA, iar modelul 753-1631 poate fi utilizat cu dispozitive de acţionare de joasă tensiune (24 V) pentru jaluzele. Modulul SMI master oferă utilizatorilor numeroase funcţii utile: funcţia de „autoînlocuire”, de exemplu, permite operatorilor de clădiri să înlocuiască un motor defect fără modificarea programului de control. În modul offline, setările, configuraţiile şi adresarea modulelor pot fi ajustate fără conectarea controlerului. Iar în modul „Uşor”, este posibil controlul cortinelor fără programarea complicată a PLC-ului.

Disponibilitate anticipată: trimestrul 2 al anului 2017

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: