Switch-uri industriale

Gama de comutatoare şi switch-uri WAGO asigură scalabilitatea infrastructurii reţelei ETHERNET, în timp ce oferă caracteristici electrice şi mecanice excepţionale.

Aceste switch-uri robuste sunt proiectate pentru uz industrial şi respectă pe deplin IEEE 802.3, IEEE 802.3u şi IEEE 802.3ab.

Prezentarea produsului

Switch-uri industriale pentru soluţia dvs. de reţea

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Switch-uri industriale Eco

Economice şi compacte

  • Pentru rețelele mici și mijlocii

  • Design robust
    - Adaptor pentru șină DIN și carcasă metalică
    - Temperatura aerului înconjurător (funcționare): −40… +70 C

  • Autonegociere și încrucișare automată pentru crearea și extinderea ușoară a rețelei

  • Versiuni de gigabiţi pentru o viteză ridicată de transfer al datelor

  • Transmiterea puterii şi a datelor prin conexiunea Ethernet cu Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Switch-uri industriale

Versatilitate

  • Sursă de alimentare redundantă

  • Configurarea contactului de alarmă prin comutatorul DIP

  • Utilizarea modulelor SFP

  • Design robust
    - Adaptor şină portantă DIN şi carcasă metalică
    - Temperatură ambientală de funcţionare: -40 … +70 °C

  • Contact de alarmă: monitorizarea alimentării cu energie primară şi secundară

  • Monitorizarea porturilor ETHERNET

  • Semnalizare prin PLC sau prin intrări/ieşiri la distanţă

Avantajele comutatoarelor WAGO pentru dvs.

  • Disponibilitate, redundanţă
    Switch-urile industriale de la WAGO au o sursă de alimentare redundantă şi redundanţă cu inel de comutare, care asigură comunicarea neîntreruptibilă de date. Cu un timp scurt de recuperare mai mic de 20 ms, Xpress Ring vă creşte fiabilitatea procesului. Întotdeauna sunt asigurate productivitatea şi disponibilitatea reţelelor pentru utilajele şi sistemele dvs. În plus faţă de redundanţa legăturii de comunicaţie, în switch-uri este integrată o sursă de alimentare redundantă - care poate fi monitorizată şi cu ajutorul unui releu de alarmă. Chiar dacă alimentarea cu energie electrică se întrerupe, comunicarea nu este întreruptă.

  • Funcţii avansate de securitate
    Switch-urile gestionate acceptă funcţii cuprinzătoare de securitate (de ex. limitarea MAC, securitatea porturilor). Aceasta oferă control suplimentar al fluxului de date şi protecţia sistemului împotriva atacurilor cibernetice, prin autentificare conform IEEE 802.1x, snooping IGMP şi prin limitarea transmisiei şi a lăţimii de bandă.

  • Modulare şi extensibile
    Modulele SPF interschimbabile adaptează comutatoarele la diferite cabluri de fibră optică (FOC) şi distanţele şi fibrele necesare asociate. Există module SFP pentru cabluri cu fibră optică cu mai multe moduri şi cu un singur mod, pentru domenii de până la 80 km. Cu combinaţia exactă de cabluri din cupru şi din fibră optică, sunteţi pregătit pentru o multitudine de cerinţe.

  • Monitorizarea integrată a funcţiilor
    Pentru monitorizare şi pentru raportarea erorilor, switch-ul gestionat are funcţii configurabile, cum ar fi alarma prin e-mail şi capcanele (traps) SNMP. În plus, toate switch-urile (cu excepţia versiunilor ECO) pot monitoriza porturile individuale sau sursa de alimentare, prin intermediul unui contact de alarmă fără potenţial. Se utilizează un comutator DIP pentru a configura această funcţie.

  • Moduri diferite de funcţionare
    Switch-urile negestionate sunt ideale pentru utilizarea directă autoconfigurabilă. Switch-urile gestionate sunt disponibile pentru aplicaţii în care este necesară pentru aplicaţie filtrarea IP sau interpretarea suplimentară a telegramelor.

  • Power over Ethernet (PoE+)
    Power-over-Ethernet (PoE +) elimină conexiunea de alimentare separată pentru dispozitivele conectate la switch-uri prin intermediul reţelei IP.

Produs nou

Comunicați fără fir cu aparatele

Punctul de acces fără fir acceptă WLAN și Bluetooth ®.

Comunicarea wireless este o opțiune extrem de atractivă în mediile industriale pentru accesarea rapidă a mașinilor sau sistemelor fără a instala un cablu. Pentru a stabili cu ușurință o astfel de conexiune, WAGO oferă acum noul Wireless Access Point, care este instalat direct pe suprafața exterioară a unui dulap de comandă. Permite transmisia wireless prin WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth ® sau Bluetooth ®  Low Energy. De exemplu, această integrare permite accesul la controlerul mașinii cu o tabletă sau smartphone prin protocoalele PROFINET, Modbus/TCP sau EtherNet/IP ETHERNET.

Instalarea punctului de acces wireless compact este incredibil de ușoară. Un orificiu cu diametrul de 50 mm trebuie să fie perforat în carcasă. Dispozitivul este introdus prin orificiu și apoi fixat din interior cu o piuliță M50 adecvată. După aceea, tot ce trebuie conectat este linia de date prin conectorul RJ45 și, dacă este necesar, sursa de alimentare. Alternativ, este posibilă alimentarea cu energie prin PoE. Carcasa atinge gradul ridicat de protecție IP67, permițând utilizarea în medii industriale dure.

Beneficiile pentru tine:

  • Comunicare fără fir cu mașina

  • Acces la controler cu o tabletă sau smartphone

  • Pachet complet – pur și simplu instalați și începeți imediat

Număr articol: 758-919
Disponibil: la sfârșitul lunii noiembrie 2020

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: