Noutăţi

Noua versiune a controlerului WAGO PFC200 cu PROFIBUS DP Master şi control la distanţă

Noul controler PFC200 cu unitate Master PROFIBUS de la WAGO creează gateway-uri între unităţile slave DP PROFIBUS şi protocoale de control la distanţă conform standardelor IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 şi protocoale de control la distanţă DNP3. Noua versiune PFC200 oferă capacităţi suplimentare de conectare în reţea a aplicaţiilor de reţea pentru electricitate, apă şi gaz. Această versiune pentru domeniu de temperatură extins este adecvată gamei de temperaturi de operare de la −20°C la +60°C, pentru a răspunde tuturor exigenţelor tehnologice presupuse de controlul de la distanţă.

Prezentarea produsului

Programare simplă, comunicaţie sigură

Noul controler WAGO PFC200 utilizează sistemul de operare în timp real Linux® şi poate fi programat cu ajutorul software-ului de configurare testat în industrie, WAGO-I/O-PRO, pe baza fişierelor CODESYS GSD şi informaţiile pot fi citite cu uşurinţă prin intermediul configuratorului integrat PROFIBUS. Un număr mare de măsuri de securitate complete, incluzând aici SSL/TLS 1.2, SSH, VPN şi un firewall protejează datele sensibile referitoare la producţie.

Controler testat cu noi caracteristici

Hardware-ul puternic al controlerului PFC200 prezintă funcţii integrate de control de la distanţă şi are la bază interfeţele testate şi apreciate ETHERNET şi CAN ca alte controlere din familia PFC200. Noul controler cu interfaţă PROFIBUS DP Master şi funcţii de control de la distanţă dispune de asemenea de o mare varietate de aprobări, ceea ce-i permite să fie folosit practic în orice aplicaţie. În plus, aproape fiecare dintre modulele 500+ I/O ale WAGO-I/O-SYSTEM este compatibil cu bus-ul local din seria 750 de la WAGO. Acest lucru înseamnă că pe lângă modulele digitale şi analogice I/O, sunt disponibile mai multe module specializate (de ex., modul de măsurare a puterii trifazate) pentru înregistrarea şi procesarea semnalelor cu fluctuaţii mari.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg

PLC-uri pentru control cu eficienţă economică

Orice sarcină de control, mare sau mică, trebuie realizată în mod rentabil. WAGO are controlerul potrivit pentru orice sarcină şi orice exigenţă.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: