start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

e!DISPLAY Panouri Web

Pentru sarcini de vizualizare cu CODESYS V2 şi V3: noile panouri IOM e!DISPLAY 7300T de la WAGO vă ajută să îmbunătăţiţi calitatea utilajelor şi a echipamentelor cu o proiectare rafinată. Panourile interfeţei om-maşină reprezintă tuşa finală perfectă pentru utilaje sau sisteme şi aspectul şi funcţionalitatea acestor panouri influenţează pozitiv deciziile de achiziţie. WAGO oferă interfeţe om-maşină cu aspect estetic care lasă o impresie durabilă şi îmbunătăţesc semnificativ valoarea şi imaginea utilajului sau a sistemului: panoul web e!DISPLAY 7300T este disponibil cu diagonale de 4,3″, 5,7″, 7,0″ şi 10,1″.

Avantajele dvs. cu panourile web e!DISPLAY:

  • Afişaj IOM de înaltă performanţă cu ecran tactil rezistiv pentru vizualizare web

  • Disponibile în patru mărimi de ecrane (4,3″, 5,7″, 7,0″ şi 10,1″)

  • Vizualizare modernă prin CODESYS V2 şi CODESYS (bazat pe CODESYS V3)

  • Compatibilitate cu tehnologii noi precum HTML5

  • Soluţii de înaltă performanţă în combinaţie cu controlere PFC200 şi PFC100

Ce face panourile web e!DISPLAY reuşite

Panouri web care îmbină estetica cu performanţele ridicate

Panoul Web e!DISPLAY de la WAGO îmbină un design atractiv cu software de primă clasă în domeniu: cu e!DISPLAY, puteţi modela imaginea de înaltă tehnologie a utilajului sau sistemului dvs. prin afişarea de vizualizări de înaltă calitate din software-ul de proiectare CODESYS (CODESYS V3) şi CODESYS V2. Funcţia de administrare prin internet a controlerelor de la WAGO poate fi utilizată şi prin panouri web stilate. Tehnologii noi, cum ar fi HTML5, sunt disponibile pentru programare cu CODESYS. Este inclus şi un mediu de rulare Java pentru CODESYS V2 WebVisu.

Uşor de utilizat - setaţi luminozitate direct pe afişaj

Panoul IOM e!DISPLAY are un ecran tactil rezistiv flancat de trei LED-uri de stare care indică stare funcţională şi furnizează feedback funcţional. Este disponibilă o interfaţă de configurare uşor de particularizat pentru configurarea şi punerea în funcţiune a panourilor web de la WAGO. Se efectuează rapid şi intuitiv prin administrare bazată pe web setări importante precum conectarea la unul sau mai multe controlere WAGO. În plus, există senzori care pot regla automat luminozitatea e!DISPLAY pe baza condiţiilor de iluminare ambiantă dintr-o încăpere. Pentru setări particularizate uşoare şi rapide, luminozitatea afişajului poate fi reglată manual cu un buton poziţionat frontal.

Senzorii cu consum redus de energie de pe panoul web asigură securitatea

e!DISPLAY are un senzor de proximitate integrat. Acest senzor permite reluarea automată a vizualizării din modul de aşteptare pentru economisirea energiei sau din economizorul de ecran. Un senzor de mişcare detectează simultan nivelul de iluminare ambiantă pentru controlarea luminozităţii.

Instalare rapidă cu opţiune unică de montaj

Panoul IOM e!DISPLAY se fixează direct pe dulapul de comandă cu cleme de montaj pentru instalare rapidă şi uşoară fără unelte. Se pot obţine niveluri de protecţie IP65 pentru partea frontală a afişajului cu elemente de prindere speciale. Această flexibilitate constructivă face afişajul extrem de versatil şi adecvat pentru o diversitate largă de aplicaţii. În plus, dispozitivul de montaj VESA permite instalarea pe un braţ pivotant sau pe un stativ în exteriorul dulapului de comandă.

Integrare unitară în gama de produse WAGO

Cu cât este mai armonioasă integrarea componentelor, cu atât va fi mai bună performanţa şi fiabilitatea. Afişajul e!DISPLAY de la WAGO permite vizualizări prin software-ul de proiectare CODESYS (bazat pe CODESYS V3) şi CODESYS V2. Soluţiile de înaltă performanţă vă aparţin când e!DISPLAY este însoţit de controlerele de primă clasă PFC200 şi PFC100 de la WAGO - totul dintr-o singură sursă.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: