[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/reglete-dublu-punte-butoane-intrări-verticale","name":"Reglete cu punte dublă, cu butoane și butoane verticale","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/reglete-dublu-punte-butoane-intrări-verticale" }, "headline": "Reglete cu punte dublă, cu butoane și butoane verticale", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Neuheiten-2019-TJS-Doppelstockklemmen-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDkxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhOUzlvWldJdk1UQTBNamt6T1RFeU5ERXlORFl1YW5Cbnw4YmYzNTczMTI3MmY4OTFjZGRkNDI5ZDUyMDA5ZWU4YTgyNmRmNjI1YjIyMTI2MmEyNjU2NjEyYTEwYzM0NGM1" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri May 20 12:10:08 CEST 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:03 CET 2024" }

Un design extrem de intuitiv îndeplinește o densitate maximă a cablurilor

4 februarie 2019

Reglete cu două etaje cu butoane și intrări verticale ale conductoarelor

Un model cu buton se alătură familiei de reglete TOPJOB® S cu două punți WAGO și oferă intrări de conductoare verticale pentru o operare ușoară.

Dezvoltat pentru instalatorii care trebuie să facă față casetelor de borne strânse, care oferă puțin spațiu pentru instrumentele de operare, noile reglete cu două butoane ale WAGO oferă acces direct la butoane și terminare verticală a conductorului. Acest design este foarte asemănător cu cel al celor mai apreciate reglete cu două etaje ale WAGO, care sunt echipate cu intrări de conductori drepte și sloturi de funcționare. Butoanele noului bloc dublu etaj sunt portocalii și foarte vizibile, oferind un avantaj semnificativ pentru orice aplicație de cablare. Ca și în cazul tuturor blocurilor terminale WAGO echipate cu butoane, utilizatorii pot alege aproape orice instrument comun pentru a opera aceste noi reglete duble. MulțumescTehnologia de conectare WAGO Push-in CAGE CLAMP®Conductorii masivi, subțiri și lițați cu manșoane pot fi terminate prin simpla împingere a acestora în unitate.

Sunt disponibile benzi de marcare perfect potrivite cu una, două și trei linii, care asigură claritatea în dulap, simplifică etichetarea și conferă dulapurilor un aspect finisat profesional.

Disponibilitate: mai 2019

Dintr-o privire:

  • Intrarea conductorului vertical:Funcționare simplificată în dulapuri închise.

  • Buton portocaliu:Funcționare intuitivă - culoarea portocalie evidențiază butonul.

  • Gama completă de accesorii:Accesoriile existente pentru blocurile de borne TOPJOB® S sunt montate pe șină sunt compatibile.

  • Push-in CAGE-CLAMP® connection technology: Solid, stranded and fine-stranded conductors with ferrules can be quickly terminated by simply pushing them into the unit.

Familia de produse

Împingeți cu ușurință performanța la vârf cu blocurile de borne TOPJOB ® S

În diverse aplicații industriale și instalații moderne de construcții, gama largă și versatilă de blocuri terminale montate pe șină de la WAGO oferă mai mult decât conexiuni electrice fiabile.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

This May Also Interest You

Subiecte și produse înrudite

Tehnologie de interconectare electrică

Revoluţionarea tehnologiei de conectare

Standardul pentru o siguranță mai mare și costuri mai mici: Din 1951, WAGO oferă tehnologia de conectare prin presiune cu arc - un sistem de conectare fără întreținere care acoperă toate nevoile.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
Marcare

Marcarea în dulapuri de comandă

O imagine de ansamblu simplificată, cu mai puțină întreținere: marcajul corect dă roade pe termen lung. WAGO oferă o multitudine de soluții de marcare pentru sarcinile dvs.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg