Pe această pagină:

Aplicaţie pentru client 28 iulie 2020
De la proiectare la proiectul finalizat

În industria viitorului, procesele de comandă şi de producţie vor fi din ce în ce mai digitalizate şi mai automatizate. Obiectivul: coerenţă şi transparenţă a datelor de-a lungul întregului lanţ de valoare adăugată pentru reducerea timpului şi a costurilor şi prevenirea cheltuielilor inutile. Pentru a susţine această integrare orizontală, WAGO oferă smartDATA Engineering, o soluţie care asistă utilizatorii din etapa de planificare şi proiectare până la cea de construcţie, testare şi punere în funcţiune.

Avantajele smartDATA Engineering:

  • Produse şi soluţii individualizate
  • Stocare integrală a datelor
  • Se previne defectarea sistemelor
  • Se reduc costurile suplimentare

Un avantaj concurenţial cu smartDATA Engineering

În era conceptului Industry 4.0, complexitatea şi particularizarea produselor şi nevoia de experienţă de specialitate cresc simultan cu presiunea costurilor, deci companiile se confruntă cu conflictul dintre priorităţile legate de calitate şi cele legate de preţuri. Pe lângă experienţa angajaţilor şi caracteristicile produselor şi serviciilor, capacitatea unei companii de a concura este determinată în ultimă instanţă de eficienţa proceselor sale de producţie. Pentru a-şi asista clienţii pe calea spre o eficienţă superioară, WAGO oferă smartDATA Engineering, cu o multitudine de date şi servicii concentrate pe produse şi soluţii particularizate. Aceasta permite stocarea coerentă a datelor şi previne defectarea sistemelor în diverse platforme care ar putea cauza repetări multiple şi o creştere semnificativă a cheltuielilor.

O soluţie coerentă

Această abordare începe deja din etapa de proiectare electrică: atunci când un proiectant specialist trebuie să importe date folosind diverse instrumente de proiectare, pentru a încorpora datele de proiect de la client, cum ar fi scheme electrice sau liste de componente, WAGO pune la dispoziţie instrumentul de proiectare smartDESIGNER. Programul are interfeţe către diverse instrumente de CAE precum EPLAN şi WSCAD, care permit încorporarea uşoară a materialelor de proiectare electrică deja existente. În plus, în calitate de aplicaţie online, software-ul poate fi accesat convenabil fără integrare în sistemul IT al companiei. Astfel, se economiseşte timp şi bani şi se obţin avantaje mai ales când partea de IT este externalizată unui furnizor care taxează instalările sau actualizările de software; dispar şi eventualele probleme de controlare a versiunilor. Materialele de proiectare pot fi administrate sau reutilizate prin configurarea unui cont independent.

Dacă se utilizează componente electromecanice sau sisteme de automatizare de la WAGO, smartDESIGNER asistă proiectanţii prin furnizarea unui link direct la catalogul online WAGO. Sunt disponibile întotdeauna informaţii actualizate despre produse sub formă de fişe tehnice, imagini ale produselor şi descărcări de date de CAE şi CAD.

Avantajele smartDESIGNER:

  • Dotare cu interfeţe către instrumente de CAE
  • Integrare uşoară în etape de planificare electronică existente
  • Accesibilitate prin internet
  • Link direct către smartDESIGNER şi catalogul online WAGO

Conexiune directă la magazinul online WAGO

Odată configurat un ansamblu de reglete de conexiuni, smartDESIGNER verifică automat dacă nu există erori. Software-ul indică faptul că trebuie plasată o placă terminală şi una intermediară pentru prevenirea contactului între componente sub tensiune când se utilizează reglete de conexiuni cu montaj pe şină, de exemplu. Dacă se planifică controlere, printre alte elemente, se calculează intensitatea la pornire pentru a se stabili capacitatea necesară a sursei de alimentare. Odată finalizat proiectul, se pot comanda produsele dorite, inclusiv ansambluri preasamblate pe şine DIN din magazinul online. Acestea sunt fabricate special pentru client şi îi sunt expediate.

După o verificare a logicii în smartDESIGNER, datele, odată compilate, pot fi afişate complet în 3D şi pot fi documentate pentru utilizare sau analizare suplimentară. Se pot genera şi imprima liste de piese, imagini de produse sau date de marcaj pentru componente care vor fi încorporate ulterior în dulapul de comandă, de exemplu, pentru regletele de conexiuni cu montaj pe şină.

Integrare orizontală - de la smartDESIGNER la e!COCKPIT

Dacă se planifică componente inteligente pentru şina DIN, este posibilă transferarea uşoară a datelor de la smartDESIGNER instrumentul de proiectare e!COCKPIT. Pentru programarea de componente complete, WAGO oferă e!COCKPIT, un instrument de proiectare dedicat explicit ergonomiei şi utilizării intuitive. e!COCKPIT este compatibil cu toate etapele de fabricaţie, de la configurarea hardware şi programare, la simulare, vizualizare şi punerea în funcţiune a aparatajului de comutare. Pentru a se reduce curba de învăţare a e!COCKPIT, interfaţa de utilizare este similară programelor Office curente. Pentru a da utilizatorilor o vedere de ansamblu a proiectelor lor pe măsura creşterii complexităţii, interfaţa de utilizarea conţine meniuri contextuale. Aceasta înseamnă că se afişează doar elementele de meniu şi funcţiile care pot fi utilizate în proiectul curent sau în etapa de utilizare curentă. Se pot plasa componente în zona principală a interfeţei de utilizare şi se pot apoi conecta virtual între ele cu funcţia de drag-and-drop. Deoarece astfel se exclud din start erorile de conectare, se previne depanarea costisitoare de după instalare. Dat fiind că se pot configura şi programa simultan mai multe controlere în e!COCKPIT, este posibilă simularea şi parcurgerea de diverse scenarii de testare pentru sistemul planificat.

Fiind un instrument de proiectare puternic, smartDESIGNER oferă interfaţa către proiectarea electrică, accelerează procesele complete de proiectare şi comandare şi oferă în plus multe moduri de simplificare a documentaţiei, iar interfaţa către instrumentul de proiectare e!COCKPIT garantează o transmitere coerentă a datelor de proiectare pentru configurare şi programare suplimentară a componentelor de automatizare. În ultimă instanţă, este esenţială implementarea rapidă şi sigură de funcţii complexe ale utilajelor în proiectarea utilajelor şi sistemelor moderne.

Avantajele e!COCKPIT:

  • Utilizare ergonomică, intuitivă
  • Acceptă toate etapele de fabricaţie
  • Se exclud din start erorile de conectare
  • Se pot configura şi programa simultan mai multe controlere
  • Transmisie coerentă a datelor de proiectare

Programare şi comfigurare cu e!COCKPIT

software_ecockpit_2000x1125px.jpg

WAGO Smart Designer Configurator

smartdesigner_2000x1125px.jpg

Lectură recomandată

Idei pentru provocările viitorului

Gestionarea energiei

Identificarea şi exploatarea potenţialului

Economisirea energiei este bună pentru mediul înconjurător şi pentru afaceri. Efectuarea analizei corecte şi luarea măsurilor potrivite poate conduce la un profit sustenabil. WAGO este partenerul dvs. pentru gestionarea eficientă a energiei.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg
Gestionarea iluminării

Soluţia inteligentă pentru controlerele de iluminat

Puneţi iluminatul în funcţiune mai rapid şi reduceţi cheltuielile generale cu o utilizare simplă: WAGO face toate acestea posibile!

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Inginerie electrică

În viitorul digital

Pentru a stăpâni descentralizarea şi volatilitatea în creştere a energiilor regenerabile, componentele dintr-un sistem energetic trebuie conectate între ele, între sectoare. Controlerele cu înaltă tehnologie şi experienţa de la WAGO ajută în acest sens.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg