Subiecte

Gestionare ingenioasă a iluminării de la WAGO

Managementul iluminatului de la WAGO este soluţia rafinată pentru controlul iluminatului în spaţii vaste precum halele de producţie şi depozitele. Cu o combinaţie de hardware predefinit şi software ergonomic, WAGO oferă un sistem de gestionare a iluminatului care facilitează proiectarea şi punerea în funcţiune a unor sisteme de iluminat noi şi oferă în acelaşi timp numeroase avantaje pentru utilizarea acestora.

Gestionarea iluminării cu WAGO

Soluţia inteligentă pentru controlerele de iluminat

Caracteristici noi disponibile

  • Facelift interfață cu utilizatorul

  • Comunicarea încrucișată standardizată pe baza MQTT

  • Revizuirea gestionării bazei de date

  • Creșterea structurilor cantitative pentru cuplajele cu buton DALI, DI, DO

  • Import de elemente grafice, de exemplu, planuri de etaj și widget-uri care pot fi plasate liber

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Prezentare generală a funcţiilor

Gestionarea luminii de la WAGO oferă următoarele funcții:

  • Control optim al luminii prin reglare și control inteligent, bazat pe funcții precum comutarea, reglarea luminii,

  • controlul constant al luminii, control al luminii, Human Centric Lighting (HCL), funcții de cronometru etc.

  • Hardware predefinit, inclusiv interfețe pentru DALI, EnOcean®, KNX și software predefinit

  • Achiziția datelor de consum de energie; opțiuni cuprinzătoare de diagnosticare și întreținere

  • Controlul temperaturii culorii (HCL) cu curbe suplimentare pentru valoarea de reglare a luminii și punctul de referință (lux)

  • Program de comutare a timpului cu opțiune de selectare a funcției camerei pentru fiecare intrare în program

Nou în V2.1

  • Acces global la datele sistemului prin conexiune la cloud

  • OPC UA vă permite să furnizați date sistemelor de nivel superior

Păstrarea controlului asupra sistemului

Gestionarea modernă a iluminatului oferă mult mai mult decât reducerea costurilor şi consumului de energie deoarece simplifică economisirea şi conservarea resurselor, menţinând în acelaşi timp confortul utilizatorului şi flexibilitatea. WAGO Lighting Management este un concept practic, dovedit pe bază de hardware predefinit şi software preconfigurat care simplifică mult planificarea, punerea în funcţiune şi exploatarea.

Ideea de bază este că sistemul WAGO Lighting Management se bazează pe diverse cerinţe de iluminare a depozitelor şi halelor de producţie. De exemplu, o hală de producţie poate fi împărţită în spaţii virtuale, în care iluminatul se poate adapta în mod flexibil. Fiecare încăpere primeşte semnal de la senzori şi dispozitive de acţionare pentru a regla automat intensitatea adecvată a iluminatului. Prin utilizarea încăperilor virtuale, se pot implementa rapid şi simplu conversii şi remodelări ale încăperilor prin configurare cu interfaţă web.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

The Best Hardware for Your Lighting Management System

Hardware de calitate superioară

Partea de hardware este bazată pe noul controler PFC200 de la WAGO şi noul modul DALI din sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750. Fiecare modul poate integra până la 64 de corpuri de iluminat DALI, până la senzori 16 DALI şi până la 16 transmiţătoare DALI în sistem. Deoarece numărul de module este variabil, sistemul WAGO Lighting Management poate fi utilizat pentru hale de producţie mici sau centrele logistice vaste. Mai mult, se pot lega module de intrări/ieşiri suplimentare la controler, de exemplu, module de măsurare a puterii trifazate, un modul pentru sincronizare pe bază de GPS sau module receptoare radio pentru switch-uri radio EnOcean.

Software modern

Configurarea uşoară printr-o interfaţă bazată pe tehnologie web din WAGO Lighting Management o soluţie în egală măsură puternică şi ergonomică. Toate setările pentru punere funcţiune şi în timpul utilizării pot fi efectuate cu un clic de mouse - nu este necesară programarea. Deoarece interfaţa grafică de utilizare este accesibilă prin intermediul oricărui browser web, nu există necesitatea instalării unui software local. Vizualizarea web, bazată pe HTML5, elimină toate complicaţiile configurării sistemului de iluminat. Valorile parametrilor pot fi stocate pe un card SD sau pe un server de backup prin SFTP. Valorile pot fi redirecţionate către un sistem de control al clădirii de nivel mai înalt sau către un centru de controlare a producţiei prin protocol MODBUS TCP/IP. În ecranul de introducere a datelor, sunt prevăzute măşti de ecran cu setări implicite deja precompletate pentru parametri de bază.

Utilizarea soluţiilor WAGO Lighting Management

Part 1 – Introduction

In this introduction, we will look at the configuration interface of WAGO Lighting Management and review its basic functionalities.

  1. 00:03

    Part 1 – Introduction

  2. 00:01

    Partea 2 – Opţiune documentaţie

  3. 00:04

    Partea 3 – Conectarea senzorilor tactili KNX

  4. 00:02

    Partea 4 – Human Centric Lighting (HCL)

Managementul luminii în acțiune

WAGO și luminatis își unesc forțele pentru o eficiență energetică durabilă

Realizați proiecte de iluminat eficient din punct de vedere energetic cu ușurință, rapiditate și durabilitate - cu finanțare completă dacă este necesar. Aceasta este ceea ce permite luminatis în calitate de nou partener de sistem WAGO. Cu această colaborare, clienții pot specifica în mod direct iluminatul, care este apoi instalat gata de funcționare și automatizat simplu și deschis cu WAGO Lighting Management. Astfel, proiectele de iluminat LED sunt realizate independent de producător – și cu opțiunea de contractare – fără a angaja niciun capital.

Descărcare material informativ

Aici veţi găsi următoarele materiale informative şi prezentări generale de produse pentru gestionarea iluminatului. La cerere, veţi primi şi datele ePLAN pentru WAGO Lighting Management.

  • Note de lansare

  • Manual

  • Texte de oferte

  • Scheme electrice

  • Interfaţa KNX

Operațiune

Control convenabil, transparent al luminii

Noua interfață intuitivă de utilizator pentru gestionarea luminii WAGO

Odată ce WAGO Lighting Management a fost instalat și pus în funcțiune, accentul se mută către funcționare și monitorizare în timp ce sistemul funcționează. Noua vizualizare oferă o interfață de utilizator simplificată pentru această fază. Fie pe un computer desktop, panou tactil, tabletă sau smartphone, interfața de utilizator HTML5 Web permite operarea clară și convenabilă a întregului sistem de iluminat. Interfața poate fi accesată cu un browser web standard. Un design receptiv asigură o afișare perfectă pe toate dispozitivele terminale. Vizualizarea datelor de funcționare ale sistemului de iluminat ține utilizatorii la curent cu informațiile despre starea curentă a întregului sistem de iluminat în orice moment. Accesul simultan la mai multe controale de gestionare a luminii este posibil și prin noua interfață de vizualizare. Pe lângă setările de limbă și culoare, este ușor să creați și să gestionați dispozitive HMI, utilizatori, camere și profiluri personalizate. Acest lucru vă permite să reglați fin iluminarea la nevoile dvs. specifice.

Beneficiile pentru tine:

  • Operare intuitivă

  • Personalizarea interfeței cu utilizatorul

  • Acces încrucișat prin intermediul software-ului Lighting Management

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: