MM-194758_new-website-page_raumautomation_gettyImages-1136436788_2000x2000.jpg

Automatizare inteligentă a încăperilor şi instalare pentru eficienţă superioară

Planificarea, implementarea şi funcţionarea clădirilor trebuie să demonstreze nu doar eficienţă maximă, ci şi un grad ridicat de adaptabilitate.

Motive întemeiate pentru automatizarea încăperilor:

  • Automatizarea inteligentă a încăperilor reduce consumul de energie electrică şi termică cu până la 40 %

  • Automatizarea foarte eficientă, particularizată a clădirilor şi soluţii integrate de gestionare a clădirilor

  • Flexibilitate nelimitată în extinderea şi modificarea sistemelor, oricând, cu componente WAGO

Automatizarea încăperilor

Funcţii flexibile pentru încăperi

Standardul în controlul iluminatului – DALI

Controlul iluminatului cu DALI - „interfaţa digitală adresabilă pentru iluminat” (DALI) este un protocol de comunicaţie pentru aplicaţiile de iluminat al clădirilor şi este utilizat pentru a realiza comunicaţia între dispozitivele de control al iluminatului, precum balasturile electronice, senzorii de luminozitate sau detectoarele de mişcare.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

Standardul pentru controlul motoarelor: SMI

„Interfaţa standard pentru motoare” este o interfaţă constantă pentru acţionări electrice.

Control bazat pe senzori: magistrala MP

Magistrala MP controlează dispozitivele de acţionare pentru umidificatoare, ventile de reglare sau ventile de aer de ventilaţie.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Gestionare ingenioasă a iluminării de la WAGO

Managementul iluminatului de la WAGO este soluţia rafinată pentru controlul iluminatului în spaţii vaste precum halele de producţie şi depozitele. Cu o combinaţie de hardware predefinit şi software ergonomic, WAGO oferă un sistem de gestionare a iluminatului care facilitează proiectarea şi punerea în funcţiune a unor sisteme de iluminat noi şi oferă în acelaşi timp numeroase avantaje pentru utilizarea acestora.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

PLC-uri – controlere

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Seria 221 de la WAGO – flexibilă, rapidă și sigură

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: