Staţii de distribuţie inteligente: cheia către reţeaua electrică inteligentă
Ca şi în cazul centralelor electrice locale convenţionale, substaţia de distribuţie inteligentă (iONS) conectează reţele de medie şi joasă tensiune. Cu toate acestea, spre deosebire de omoloagele sale mai avansate, noua substaţie înregistrează valori măsurate şi permite citirea de la distanţă a acestor date. WAGO este gata să susţină o substaţie iONS cu tehnologie de automatizare cuprinzătoare: controlerul PFC200 pe partea de medie tensiune şi e!DISPLAY pe partea de joasă tensiune pentru vizualizarea valorilor măsurate şi a datelor de control direct la substaţia iONS, precum şi tehnologie de conectare completă. Avantajele soluţiei de la WAGO:
Versatilitate: controlerele, care sunt liber programabile prin CODESYS, colectează toate datele de la diversele sisteme ale substaţiei prin semnale digitale şi analogice (de exemplu, prin protocol MODBUS RTU sau IEC 61850).
Limbaje multiple: controlerele noastre traduc datele în protocoale de comunicare solicitate de furnizor (de exemplu, IEC 60870-5-101/-104 sau IEC 61850) şi le transmit către centrul de control prin linia de date.
În direcţie opusă, centrul de control poate accesa sistemele substaţiei (de exemplu, dulap de comandă pentru medie tensiune, dispozitive de protecţie, sisteme de măsurare pentru diverşi producători) prin intermediul controlerelor WAGO.
Securitate cibernetică: fluxul de date de la controlerele WAGO este protejat contra accesului neautorizat prin criptarea datelor cu TLS1.2 şi transmiterea acestora prin conexiuni securizate special, precum IPsec sau OpenVPN, conform Cărţii albe a BDEW.
Conectivitate în cloud: Conectare la cloud datorită modernizării software-ului MQTT