MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg

Managementul energiei WAGO

Eficienţa devine floare la ureche!

Corporations are increasingly scrutinizing the efficiency of their buildings and equipment. In addition to legal obligations, tremendous potential savings and synergistic effects are very alluring. Regardless of the maturity of your energy management system, a good system adapts to your requirements and provides new insights into potential savings at every level within your operations.

WAGO offers versatile solutions for both your department and your company’s comprehensive energy management plan. No matter what your goal is – from merely meeting legal obligations to reducing energy costs – we we can support you in making the most of your operation's potential. This help spans from monitoring to the identification of suitable measures.

Setarea parametrilor - fără programare

Sistemul WAGO Energy Data Management, constând din software combinat cu un sistem de control modular, înregistrează date măsurate pentru diverse medii şi diverşi parametri pentru monitorizarea energiei şi le procesează pentru analize suplimentare, arhivare şi raportare. Software-ul detectează automat semnale diferite de la contoare şi senzori conectaţi şi le pune la dispoziţie pentru instrumente de analiză energetică suplimentare prin setări simple de parametri.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Optimizarea proceselor prin cloud

Din ce în ce mai multe companii folosesc cloudul pentru computer pentru a-şi vizualiza şi a-şi arhiva datele privind energia şi procesele. O altă variantă este să se utilizeze inteligenţa cloud artificială pentru a dezvolta noi strategii eficiente de operare şi de întreţinere bazate pe aceste valori. Securitatea cibernetică este întotdeauna prezentă în aceste tendinţe.

Managementul energiei conform ISO 50001

Începând cu octombrie 2017, noile cerințe ale seriei de standarde ISO 50000 se aplică sistemelor de management al energiei. Companiile trebuie acum să fie mai precise în documentarea modului în care îmbunătățesc eficiența energetică. Vă putem arăta cum să îndepliniți aceste cerințe și să vă oferim soluțiile pentru a face acest lucru.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Optimizarea proceselor prin cloud

Din ce în ce mai multe companii folosesc cloudul pentru computer pentru a-şi vizualiza şi a-şi arhiva datele privind energia şi procesele. O altă variantă este să se utilizeze inteligenţa cloud artificială pentru a dezvolta noi strategii eficiente de operare şi de întreţinere bazate pe aceste valori. Securitatea cibernetică este întotdeauna prezentă în aceste tendinţe.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

Auditorii devin tot mai stricţi

Începând din luna octombrie 2017, sunt în vigoare noi standarde pentru sistemele de gestionare a energiei pentru seria de standarde ISO 50000. Companiile trebuie să documenteze mai precis modul în care îşi îmbunătăţesc eficienţa energetică. Vă putem explica cum să îndepliniţi cerinţele - şi vă putem asigura soluţiile pentru a face acest lucru.

De ce este importantă pentru dvs. gestionarea energiei?

energiemanagement_titel-paktrick-paschke_2000x1125.jpg

Patrick Paschke H&R Ölwerke Schindler, Hamburg:

„Sunt responsabil pentru optimizarea gestionării energiei în toate sectoarele rafinăriei de petrol, de la tehnologia proceselor până la clădire. În momentul de faţă, avem în aşteptare câteva proiecte de construcţii noi şi de modernizări şi ar fi o soluţie naturală să configurăm de la început un sistem inteligent de înregistrare a datelor privind energia. Folosim deja cuploarele de la WAGO şi aş dori să aflu despre ce alte produse ar fi practice pentru planurile noastre”.

energiemanagement_titel-volker-schaelicke_2000x1125.jpg

Volker Schaelicke, Schaelicke E-Service, Rellingen:

„Deservim în principal întreprinderile mici şi mijlocii din industriile de tehnologie electrică, instalaţii şi IT. Este important să ştim cu ce cerinţe se vor confrunta clienţii noştri în viitor în domeniul gestionării datelor privind energia, astfel încât să le putem oferi soluţii personalizate”.

energiemanagement_titel-eyermann_2000x1125.jpg

Andreas Eyermann, SKM GmbH, Isernhagen:

„Sunt activ în domeniul tehnologiei întreprinderilor şi al tehnologiei construcţiilor. În prezent, construim o nouă unitate, care va fi cât mai eficientă posibil din punct de vedere energetic. Am dori să folosim componente de la WAGO pentru sistemul de gestionare a energiei. WAGO ne sprijină de asemenea şi la planificarea proiectelor”.

energiemanagement_titel-manfred-meyer_2000x1125.jpg

Manfred Meyer, Stadtwerke Rotenburg (Wümme), Rotenburg (Wümme):

„Pentru mine, în calitate de tehnician-şef la piscina municipală, eficienţa energetică este importantă. Economiile potenţiale sunt deosebit de interesante, aşa cum sunt şi noile tendinţe în domeniul tehnologiei de măsurare şi de control. Deja am automatizat controlul iluminării în intrările de la piscină. În viitor, aş dori să controlez automat gestionarea energiei pentru întreaga clădire şi pentru piscină”.

Learn more

Topics and Solutions for Today and Tomorrow

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: