icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Diviziuni Zonale per ATEX şi NEC 500

În funcţie de tipul de materiale care apar, riscul pentru diferite locaţii periculoase nu este identic. Frecvenţa şi durata de apariţie a uneia dintre aceste substanţe determină diferitele cerinţe de protecţie pentru echipamentul de operare.


Conform CENELEC şi IEC, locaţiile periculoase din Europa sunt împărţite în şase zone diferite de pericol. Cu cât este mai mare probabilitatea de apariţie a unei atmosfere potenţial explozive, cu atât mai stricte vor fi cerinţele privind echipamentul de operare, pentru a preveni, de exemplu, generarea de scântei sau apariţia de suprafeţe fierbinţi.

WAGO în protecţia contra exploziilor

Principii ale protecţiei contra exploziilor

Tot ce merită ştiut despre protecţia Ex la o singură privire.

Categorii de dispozitive şi grupuri

Resursele care sunt permise pentru utilizare într-o zonă pot fi obţinute din echipamentele specifice de operare şi în funcţie de alocarea zonelor. Pentru a specifica pentru ce zonă poate fi folosit un echipament specific de operare, sunt relevante grupul şi categoria de dispozitive. Zona de protecţie împotriva exploziilor în care se poate utiliza echipamentul de operare este definită pe baza claselor de temperatură şi pe baza grupurilor de explozii.

Diviziuni Zonale din America de Nord

În America de Nord se aplică un sistem diferit de clasificare, bazat pe standardele NEC 500 şi NEC 505. Aici, substanţele inflamabile sunt împărţite în trei clase (Clasele I-III). Gazele explozive, vaporii şi ceaţa din Clasa I sunt subîmpărţite în grupurile de gaze A, B, C şi D; pulberile inflamabile din Clasa II în grupurile E, F şi G.

În funcţie de frecvenţa sau de durata de apariţie a acestor materiale, locaţiile periculoase sunt împărţite în aşa-numitele diviziuni. Diviziunea 1 corespunde zonelor 0 şi 1, iar diviziunea 2 zonei 2. Pe lângă divizarea zonelor explozive, se diferenţiază şi construcţia echipamentelor de operare şi instalarea sistemelor electrice.

Citiţi mai multe aici

Ce se întâmplă în timpul unei explozii, ce factori sunt importanţi şi ce măsuri de protecţie sunt disponibile? Tot ce trebuie să ştiţi despre ATEX, zonele Ex, categorii de protecţie contra aprinderii etc.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Directive, standarde şi reglementări

Cerinţele pentru echipamentul electric pentru zone periculoase au mai multe niveluri: directivele, reglementările şi standardele naţionale şi internaţionale trebuie respectate pentru obţinerea celui mai ridicat nivel de siguranţă posibil. Vă oferim o prezentare generală a celor mai importante reglementări şi recomandări, cum ar fi directiva ATEX.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Grupuri de dispozitive

Ca şi dispozitivele, gazele, vaporii şi pulberile sunt împărţite în diverse grupe în funcţie proprietăţile lor. Această împărţire simplifică selectarea corectă a dispozitivelor pentru diverse gaze, vapori şi pulberi.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Măsuri de protecţie împotriva exploziilor

Cine are nevoie de protecţie contra exploziilor? Pentru cine este valabilă protecţia contra exploziilor? Ce trebuie reţinut în acest context? şi ce este protecţia constructivă contra exploziilor? WAGO a redactat pentru dvs. răspunsuri la întrebările cele mai importante.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Tipuri de protecţie

În zonele cu desemnarea Ex se permit doar echipamente protejate contra exploziilor. Categoriile de protecţie contra incendiilor constau din măsuri constructive şi electrice pentru echipamente şi se califică drept protecţie secundară contra exploziilor.

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Surse de aprindere

Dacă nu se poate preveni o atmosferă potenţial explozivă într-o zonă de lucru, intră în acţiune protecţia secundară contra exploziilor. Măsurile secundare includ prevenirea oricăror surse de aprindere în zona Ex.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Ce este o explozie?

Ex|plo|zi|e; -i <lat.> (explosio) înseamnă „evadare sub presiune”. Ce se întâmplă în timpul unei explozii, ce factori sunt importanţi şi ce măsuri de protecţie sunt disponibile? Veţi aflaţi tot ce trebuie să ştiţi despre protecţia contra exploziilor chiar aici.

Produse WAGO pentru protecţia contra exploziilor

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Pregătite pentru zone Ex:

Automatizare în condiţii adverse de mediu? Produsele şi soluţiile WAGO sunt create în acest scop.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Protecţia contra exploziilor inclusă

Aprobate pentru zone Ex: Produsele WAGO formează conexiuni sigure chiar şi în cele mai extreme condiţii

Your WAGO Contact

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: