buehne_software_2000x2000.jpg

Software

Soluţiile software de la WAGO vă permit să automatizaţi maşinile, sistemele şi clădirile într-un mod mai eficient. De la configurare şi până la funcţionarea sistemului, software-ul nostru combină funcţionarea uşoară şi consecvenţa pentru o performanţă impresionantă.

Avantajele dvs. cu soluţiile software de la WAGO:

  • Compatibilitate cu standarde industriale consacrate şi integrare a tuturor sistemelor de magistrale industriale relevante
  • Soluţii software multilaterale pentru diverse industrii
  • Software particularizat pentru fiecare sarcină de automatizare
  • Funcţii de import/export cuprinzătoare de la instrumente de proiectare standard
  • Accesorii software pentru medii de dezvoltare specifice industriilor
  • Licenţiere simplă, securizată

Prezentarea produsului

Software-ul joacă un rol în succes

Proiectele de automatizare a producţiei, proceselor şi clădirilor sunt caracterizate de timpi de implementare tot mai scurţi, de structuri tot mai complexe şi de creşterea rolului software-ului ca parte a soluţiei generale. De fapt, software-ul devine factorul esenţial din tehnologia automatizării care asigură succesul unui proiect.

software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Software de proiectare

Implementarea rapidă a unor funcţii complexe ale utilajelor este esenţială în aplicaţiile moderne de inginerie mecanică. Software-ul de proiectare pentru PC e!COCKPIT de la WAGO vă asistă în toate etapele de dezvoltare. Software-ul nostru de proiectare scurtează timpul de dezvoltare pentru proiecte de automatizare cu o interfaţă de utilizare impresionant, modernă şi organizată. Software-ul smartDESIGNER Product Configurator este alegerea ideală pentru proiectare şi marcare.

Software de proiectare şi marcare:
smartDESIGNER Product Configurator
Software CAE

software_titel_2000x2000px.jpg

Software funcţional

Reduceţi timpul de dezvoltare: Software-ul funcţional de la WAGO permite atât controlarea, cât şi monitorizarea stării curente a utilajelor. De asemenea, transmite date operaţionale către sisteme de nivel superior. Blocurile noastre de funcţii software prefabricate, testate şi probate, accelerează dezvoltarea. Spre deosebire de software-ul de proiectare, software-ul funcţional rulează continuu - este o parte a utilajului şi asigură funcţionarea corectă.

software-runtime_2000x2000px.png

Instrumente software particularizate

Trebuie depăşite provocări semnificative pentru dezvoltarea, utilizarea şi întreţinerea utilajelor şi sistemelor moderne, şi pentru programarea, configurarea şi punerea în funcţiune a aplicaţiilor de automatizare a clădirilor. Sunt disponibile instrumente software particularizate pentru fiecare sarcină - încorporate în procese de proiectare integrată sau independente pentru un set de funcţii dedicate.

CODESYS - baza

Toate controlerele WAGO sunt dotate cu standardul industrial de înaltă performanţă CODESYS. Acest fapt permite dezvoltarea de software în limbajele de programare pentru PLC-uri IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC şi CFC). Un mediu de programare cu bună reputaţie, CODESYS ghidează dezvoltatorii, permiţându-le să reutilizeze şi dezvolte în continuare proiecte existente fără a reînvăţa software-ul. Aceasta înseamnă că sunt disponibile paradigme moderne cum ar fi programarea orientată pe obiecte (OOP) sau tehnologii moderne de vizualizare.

Deschidere către standarde consacrate

Investiţi în viitor: software-ul WAGO este compatibil cu toate sistemele importante de magistrale industriale. Acest fapt permite integrarea uniformă a componentelor WAGO în software-ul de proiectare prin fişiere standardizate de descriere a dispozitivelor. În plus, conectarea controlerelor la sisteme de magistrale industriale prin software de proiectare de la WAGO este incredibil de simplă, punând la dispoziţie toate avantajele dispozitivelor existente pe teren. În final, software-ul de la WAGO este bazat pe standarde IT şi metode de dezvoltare moderne pentru viabilitate pe termen lung.

Funcţionalitate extinsă de import şi export

Instrumentele software demonstrează o capacitate impresionantă de schimbare a datelor aferente proiectelor cu instrumentele software externe implicate în procesul de dezvoltare, prevenindu-se astfel intrările în duplicat costisitoare şi susceptibile de erori.

Configuratoare specifice industriilor

Indiferent dacă este vorba de automatizare în industrie, procese sau clădiri, fiecare sector şi industrie îşi are propriile cerinţe. Prin urmare, sunt disponibile accesorii software particularizate pentru necesităţile fiecărei industrii pe lângă baza software comună. De exemplu, aceste accesorii software pot fi utilizate pentru măsurarea energiei sau pentru configurarea uşoară a unei reţele DALI.

Toate produsele

Descoperiţi toate produsele software.

alle-produkte_software_2000x1125_o.jpg

Lectură recomandată

Compatibilitate cu soluţiile noastre software

Sisteme de intrări/ieşiri

Sisteme de intrări/ieşiri - gata de utilizare oriunde

Indiferent dacă se află în interiorul sau în exteriorul unui dulap de comandă, sistemele de intrări/ieşiri de la WAGO asigură automatizare exact unde vă este necesară, chiar şi în condiţii nefavorabile.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Controlere pentru control cu eficienţă economică

Orice sarcină de control, mare sau mică, trebuie realizată în manieră economică. WAGO are în linia sa de produse, PLC-ul potrivit pentru orice provocare şi cerinţă.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Lectură recomandată

Descoperiți celelalte produse ale noastre

Conexiuni electrice

Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Produsele noastre se extind de la sisteme de blocuri terminale de montare pe șină sau instalare și blocuri terminale de cablare, prin conectori conectabili și componente de alimentare, până la conexiuni PCB și soluții de marcare.

8882868256798.jpg

Electronică de interfaţă

Ușor de utilizat cu funcționare maximă a sistemului: Modulele de interfață WAGO răspund celor mai ridicate solicitări. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţare şi cabluri de sistem.

interface_2000x1500_0017.jpg