[{"term":"Clădiri","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteci_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Note privind aplicaţia","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produse","name":"Produse","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tehnologia-automatizării","name":"Tehnologia automatizării","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tehnologia-automatizării/magistrală-m-bus-modul-master","name":"Modul de magistrală M-Bus","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/magistrală-m-bus-modul-master" }, "headline": "Magistrala M-Bus - conectare directă a contoarelor de energie şi de consum", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/m-bus-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg1MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhPUzlvTWpndk9EZzBPREEzTkRnek16azFNQzVxY0djfGQwYTI2ZTNmNDJkMzQ2YzE1ZTM4NWZiZmQwOTMyZTQ0OTVhOTkyNGM4MmIzOWMxY2U4Nzg0NThjODU5ODM3MTk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jul 28 14:21:37 CEST 2020", "dateModified": "Tue Apr 07 14:39:38 CEST 2026" }
Noutăţi 28 iulie 2020

Conectare uşoară, directă a contoarelor de energie şi de consum - cu magistrala M-Bus

Reduceţi costuri, simplificaţi instalarea şi economisiţi spaţiu: noul modul master de magistrală M-Bus 753-649 conectează direct până la 40 de dispozitive de M-Bus la sistemul de intrări/ieşiri pentru captarea datelor de consum, fără gateway-uri externe şi invertoare de nivel.

Avantajele dvs.:

  • Conexiune directă (fără gateway-uri externe/invertoare de nivel) şi economică a dispozitivelor de magistrală M-Bus la sistemul de intrări/ieşiri
  • Maximizaţi flexibilitatea prin combinarea cu alte module şi interfeţe ale sistemului de intrări/ieşiri
  • Uşor: utilizarea de module multiple pentru volume mai mari de date

Gestionarea inteligentă a energie începe cu colectarea separată a datelor de consum pentru căldură, apă, electricitate şi gaz. Prin urmare, este în interesul utilizatorilor casnici şi comerciali să măsoare consumul energetic - în primul rând în domeniul automatizării clădirilor.

Sistemul de intrări/ieşiri cu modul master de magistrală M-Bus (magistrală de contorizare) este soluţia potrivită pentru gestionarea datelor privind energia şi consumul: în funcţie de controlerul WAGO, datele de consum pot fi transmise flexibil prin protocolul magistralei industriale existente în sistemul de control. Procedând astfel, se evită cablajul suplimentar pentru informaţiile despre clădire. Se poate utiliza software pentru comunicarea uşoară a datelor prin interfaţă ETHERNET.

Avantaje triple: dispozitivul master de magistrală M-Bus

Magistrala M-Bus este o magistrală industrială eficientă pentru transmiterea datelor de consum energetic în conformitate cu EN 13757. Reduceţi costuri suplimentare cu modulul master de magistrală M-Bus de la WAGO: modulul este foarte compact în comparaţie cu soluţiile comparabile, reducându-se astfel cablajul suplimentar.

Înregistrarea datelor de consum: utilizarea magistralei M-Bus

Magistrala M-Bus este utilizată pentru citirea datelor de consum energetic de la contoare de energie electrică, de termoficare, de gaz, de apă şi de la diverşi senzori şi dispozitive de acţionare provenind de la diverşi producători. Fiind un sistem eficient de măsurare a datelor privind consumul, magistrala M-Bus este utilizată frecvent în domeniul sistemelor de control din clădiri.

Dispozitiv master şi dispozitive slave: modul în care funcţionează magistrala M-Bus

Magistrala M-Bus, bazată pe un model de comunicare master/slave, poate fi configurată cu topologie în linie, stea sau arborescentă. Dispozitivul master alimentează magistrala serială şi procesează datele de la dispozitivele slave (dispozitive de măsurare) din magistrala M-Bus. Un controler WAGO cu magistrală M-Bus, care comunică cu componentele magistralei printr-o linie cu 2 conductoare, poate prelua rolul de dispozitiv master. Se pot conecta până la 40 de dispozitive slave la fiecare modul. Magistrala M-Bus transmite date la viteze între 300 şi 9600 bps. De exemplu, se poate utiliza cablu telefonic obişnuit J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm pentru cablarea magistralei M-Bus.

Disponibilitate anticipată: trimestrul 2 al anului 2017
Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare: