Pe această pagină:
buehne_controller_2000x2000_1.jpg

PLC-uri – controlere

Performanţă şi disponibilitate optime: Datorită performanţei extrem de înalte, consumului mic de energie, interfeţelor numeroase, designului de economisire a spaţiului şi fiabilităţii ridicate, controlerele (PLC-urile) uşor de utilizat de la WAGO sunt soluţii de automatizare rentabile.

Avantajele dvs. cu controlerele WAGO:

  • Programabile cu e!COCKPIT (CODESYS 3) şi CODESYS 2
  • Independent de fieldbus - compatibil cu toate protocoalele fieldbus standard şi cu toate standardele ETHERNET
  • Putere de calcul scalabilă de la controlere pentru magistrale Fieldbus la controlere PFC100 şi PFC200
  • Combinaţie cu sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750: peste 500 de module de intrări/ieşiri pentru flexibilitate maximă şi diversitate funcţională
  • Ideale şi pentru medii extreme
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Performanţă maximă la dimensiuni minime:
PFC100

Ieşiri diverse într-o carcasă compactă! Cu controlerul PFC100, WAGO oferă un controler echipat excelent la un raport calitate/preţ imbatabil.

  • Planificare economică a proiectelor cu e!COCKPIT
  • Pregătit pentru afacerile viitorului cu tehnologie de control scalabilă
  • Pachetele de securitate oferă securitate a datelor la nivel de dispozitiv
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Cea mai puternică linie de controlere a noastră: PFC200

Controlerele PFC200 de la WAGO sunt ideale pentru o diversitate de aplicaţii în automatizarea industrială, de procese şi pentru clădiri.
  • Aceste PLC-uri sunt adecvate pentru aplicaţii de control de mai mică amploare în medii standard şi agresive.
  • Acestea sunt independente de protocolul Fieldbus şi sunt ideale pentru sistemele Fieldbus descentralizate.
  • Aceste controlere sunt disponibile şi ca variante 750 XTR pentru aplicaţii în medii extreme.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Pentru aplicaţii extreme:
PFC200 XTR

Controlerele PFC200 XTR pentru medii extreme: inginerie, control şi vizualizare unde alte controlere eşuează!
  • Aceste controlere rezistă unor climate, vibraţii, impacturi, şi supratensiunii tranzitorii extreme.
  • Acestea sunt independente de protocolul Fieldbus şi sunt ideale pentru sistemele Fieldbus descentralizate.
  • Controlerele PFC200 XTR sunt dotate cu sistem de operare Linux încorporat şi mediu de rulare CODESYS 3 e!RUNTIME.
controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

Cele mai versatile controlere ale noastre:
Controlerele 750

Controlerele din seria 750 de la WAGO sunt ideale pentru o diversitate de aplicaţii în automatizarea industrială, de procese şi pentru clădiri.
  • Aceste controlere modulare sunt disponibile pentru toate sistemele Fieldbus principale în sistemul WAGO-I/O-SYSTEM.
  • Pot fi puse în funcţiune uşor şi nu necesită întreţinere.
  • Seria 750 este prevăzută cu o construcţie compactă.
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Pentru medii extreme:
Controlere 750 XTR

Automatizare fără limite în medii extreme - controlerele 750 XTR
  • Certificate pentru domeniul de temperatură de la −40 la +70 °C (−40 ... +158 °F)
  • Izolare extremă: vârfuri de tensiune de până la 5 kV
  • Rezistenţă la vibraţii: acceleraţii de până la 5 g

Tehnologii care dovedesc viitorul: controlerul avansat PFC200

Combinând numeroasele posibilități ale tehnologiei PFC cu
Sistem Avansat I/O – Controler Avansat PFC200

<strong>Beneficiile pentru tine: </strong>

  • Conexiune la sistemul I/O avansat
  • Programare conform IEC 61131-3 cu <em><strong>e!</strong>COCKPIT</em>
  • Poate fi combinat cu limbi de nivel înalt (Linux încorporat)<sup>®</sup>)

Protocoale de telecontrol

Fiţi perfect pregătiţi pentru cerinţele pieţei energetice viitoare. Anumite telecontrolere WAGO acceptă protocoalele IEC 60870-5-101, -103 şi -104, precum şi 61850-7, 61400-25 şi DNP3 pentru conexiune wireless (GPRS) sau prin cablu (via ETHERNET) la sistemul de control.

Cloud

Înregistraţi, digitalizaţi şi conectaţi datele în mod profitabil - acesta este conceptul de bază din spatele Industry 4.0. Un simplu upgrade transformă controlerele PFC100 şi PFC200 de la WAGO în dispozitive de control IoT, care transmit datele de la nivel de teren la cloud.

Linux încorporat

Linux încorporat este disponibil pentru utilizatorii care sunt dispuşi să preia controlul complet şi preferă utilizarea directă a unui sistem de operare securizat, cu amprentă redusă. Acest software Linux® în timp real pune la dispoziţie o gamă largă de avantaje, inclusiv flexibilitatea codului open-source care adaptează oricând codul sursă la necesităţile specifice ale utilizatorului. Pe lângă stabilitatea ridicată, acest sistem de operare robust oferă şi optimizare pe parcurs datorită comunităţii open-source active, menţinându-vă la curent şi capabil de adaptare la viitor, mai ales în materie de securitate.

Securitatea cibernetică

Creşterea reţelizării şi conexiunea aproape universală la internet alimentează tendinţa de securizare a stocării şi transferării datelor. Pentru a asigura securitatea şi integritatea informaţiilor în timpul accesului la internet şi al transferării datelor, metodele de criptare SSH şi SSL/TLS sunt integrate în controlerele PFC100 şi PFC200 pentru stabilirea de conexiuni securizate HTTPS şi FTPS. Un firewall asigură protecţie suplimentară contra accesului nedorit.

CODESYS

Toate controlerele WAGO sunt dotate cu standardul industrial de înaltă performanţă CODESYS. Acest fapt permite dezvoltarea de software în limbajele de programare pentru PLC-uri IEC 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC şi CFC). Un mediu de programare cu bună reputaţie, CODESYS ghidează dezvoltatorii, permiţându-le să reutilizeze şi dezvolte în continuare programe existente fără a reînvăţa software-ul. Aceasta înseamnă că sunt disponibile paradigme moderne precum programarea orientată pe obiecte (OOP) sau tehnologii moderne de vizualizare.