[{"url":"/produse","name":"Produse","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tehnologia-automatizării","name":"Tehnologia automatizării","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/tehnologia-automatizării/cutii-pentru-senzori","name":"Cutii senzori/dispozitive de acţionare","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Cutii senzori/dispozitive de acţionare
Cutiile de senzori/dispozitive de acţionare, care sunt instalate direct în maşini sau sisteme, sunt sisteme de distribuţie pasive pentru transmisia semnalului, rapide, cu cost eficient şi, mai presus de toate, fără dulap. Datorită carcasei complet încapsulate cu protecţie IP67, semnalele ajung fără probleme la controler.
Avantajele dvs. cu cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare de la WAGO:
- Grad de protecţie IP67/IP68 pentru cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare cu cablu de interconectare turnat
- Tehnologie de conectare plug-&-play
- Încapsulare completă: protecţie contra prafului/umidităţii şi solicitărilor mecanice precum vibraţiile/şocurile
- Domeniu amplu de temperaturi: −25 … +80°C
- Modul de spaţiere pentru instalare uşoară
Pentru achiziţie de semnal la nivel de utilaj
Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare M8/M12 sunt plasate în apropierea procesului şi achiziţionează semnale la nivel de utilaj. Acestea pot fi utilizate în condiţii ambiante foarte aspre şi pot stabili conexiunea între senzori/dispozitive de acţionare şi controler prin cabluri turnate sau detaşabile. Utilizarea de conexiuni detaşabile standard acceptă funcţionalitatea plug & play a senzorilor şi dispozitivelor de acţionare, iar utilizarea cablurilor magistrale înlocuieşte cablarea individuală a semnalelor de intrare/ieşire la componentele de automatizare din dulapul de comandă. Cablarea este organizată şi minimizată.
Achiziţie de semnale în condiţii extrem de aspre
Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare cu cablu turnat de la WAGO (72 ore la 1 m sub apă) au o construcţie extrem de robustă şi respectă standardele de protecţie IP67 şi IP68. Această construcţie le face ideale pentru aplicaţii care necesită înregistrarea de semnale în medii extreme (temperatură, şocuri, vibraţii) fără un dulap de comandă. De asemenea, reprezintă alternative excelente în cazurile în care un sistem de intrări/ieşiri clasificat IP67 nu ar fi eficient din punct de vedere al costurilor din cauza unei cantităţi reduse de semnale sau a simplităţii condiţiilor de semnalizare (doar achiziţie/transmisie de semnale digitale).
Tehnologie de conectare plug-&-play
Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare cu cablu de conectare detaşabil (conector detaşabil M16 sau M23) sunt ideale pentru zonele în care sunt necesare deconectări şi reconectări frecvente (de exemplu, transport, modificare, service).
Cablu magistral fix
Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare cu cabluri turnate sunt preferate când traseele de cabluri dificile nu permit utilizarea cablurilor M16/M23.
Performanţă mecanică extremă
Un sistem/utilaj este expus la influenţe mecanice şi termice severe. Este important să se proceseze semnalele acestuia în ciuda vibraţiilor şi a şocurilor. Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare sunt utilizate la nivel de utilaj. Încapsularea completă protejează funcţionarea sistemului, astfel încât chiar şi vibraţiile şi temperaturile extreme nu degradează achiziţia semnalelor şi sursa de alimentare prin cablul de conectare la controler sau la alte componente de automatizare situate în zona dulapului de comandă.
Instalare flexibilă
Cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare pot fi montate direct pe utilaj. Tehnologia extensivă asigură respectarea specificaţiilor standardizate din liniile directoare CNOMO privind distanţele dintre orificiile de asamblare utilizate adesea în cutiile de distribuţie pasivă sau în cutiile de senzori/servomotoare de acţionare. Este disponibil un adaptor opţional care poate fi utilizat pentru montarea alăturată a două module. Acesta prezintă avantajul de a menţine o distanţă definită pentru dirijarea corectă a cablurilor senzorilor/dispozitivelor de acţionare şi de a evita punctele de contaminare.
Toate produsele
Descoperiţi toate cutiile pentru senzori/dispozitive de acţionare.
Persoana dvs. de contact la WAGO
Oferte de servicii suplimentare:
Compatibilitate cu cutiile noastre pentru senzori/dispozitive de acţionare
WAGO-I/O-SYSTEM 767
WAGO SPEEDWAY 767 pentru automatizare fără dulap de comandă
Măsurare, control, reglare şi monitorizare fără probleme, chiar şi în cele mai adverse condiţii: sistemul de intrări/ieşiri clasificat IP67 de la WAGO este construit pentru utilizare în condiţii dificile din întreaga lume.
Descoperiți celelalte produse ale noastre
Conexiuni electrice
Pentru conexiuni rapide, sigure, care nu necesită mentenanţă, WAGO este partenerul dvs. pentru toate tipurile de conductoare. Produsele noastre se extind de la sisteme de blocuri terminale de montare pe șină sau instalare și blocuri terminale de cablare, prin conectori conectabili și componente de alimentare, până la conexiuni PCB și soluții de marcare.
Electronică de interfaţă
Ușor de utilizat cu funcționare maximă a sistemului: Modulele de interfață WAGO răspund celor mai ridicate solicitări. Planificaţi şi executaţi sarcinile în mod fiabil cu convertoarele noastre de semnal, modulele de releele şi cuploarele optice, convertizoare de tensiune şi surse de alimentare, precum şi module de interfaţare şi cabluri de sistem.