Noutăţi

Control şi detecţie: module de intrări/ieşiri pentru zone periculoase

Noi pentru conectarea senzorilor/dispozitivelor de acţionare din zonele 1/21 şi 0/20: modulele de intrări/ieşiri pe 4 canale cu siguranţă intrinsecă controlează diverse tipuri de vane şi înregistrează în mod economic semnale standard de 0-20 mA, 4-20 mA şi 3,6-21 mA conform NAMUR NE43.

Prezentarea produsului

Modulul de ieşiri digitale pe 4 canale de la WAGO (750-539) oferă noi posibilităţi

Noul modul de ieşiri digitale cu siguranţă intrinsecă şi 4 canale de 24 V CC VALVE Ex i (750-539) controlează diverse tipuri de vane de la diverşi producători (de exemplu, Bosch, SMC, Festo şi Norgren). Beneficiaţi de modulul de intrări/ieşiri special cu număr dublu de canale şi intensitate de ieşire superioară.

ex-bereich_750-539_2000x1125px

Avantajele dvs. cu modulul de 4 ieşiri digitale de 24 V CC VALVE Ex i de la WAGO:

  • Curent de ieşire de max. 50 mA

  • Vane de comandă şi terminale pentru vane în zonele 1/21 şi 0/20

  • Diagnostic canal-cu-canal (de exemplu, pentru scurtcircuite şi întreruperi de conductoare)

  • Construcţie compactă: economie de spaţiu şi costuri

  • Certificare ATEX şi IECEx

Noul modul de ieşiri digitale pe 4 canale de la WAGO (750-486) oferă noi posibilităţi

Cele patru canale de intrare de intensitate ale modulului de 4 intrări analogice 750-486 permite înregistrarea semnalelor standard pentru următoarele intervale de măsurare: 0–20 mA şi 4–20 mA (standard) şi 3,6–21 mA (NAMUR NE43). Flexibilitatea asigurată de canalele configurabile individual şi lăţimea redusă deschid noi domenii de aplicabilitate.

ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg

Avantajele dvs. cu modulul cu 4 intrări analogice de 0/4 … 20 mA pentru zone Ex i de la WAGO:

  • Intervale de măsurare configurabile: 0–20 mA, 4–20 mA şi 3,6–21 mA (NAMUR NE43)

  • Construcţie compactă: modul analogic compact şi economic cu 4 canale pentru o lăţime totală de doar 24 mm

  • Diagnostic canal-cu-canal (de exemplu, pentru scurtcircuite, întreruperi de conductoare sau depăşirea intervalului de măsurare)

  • Certificare ATEX şi IECEx

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Persoana dvs. de contact la WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Kontakttechnik Romania SRL

Additional service offerings: