s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Automatizăm acolo unde alţii capitulează -automatizăm în mod fiabil şi economic, până la zone periculoase tip zona 0/20!

Beneficiile dvs.:

  • Rezistenţă la temperaturi eXTReme de la −40 la +70 °C (−40 ... + 158 °F)
  • Izolare eXTReme (până la tensiune de impuls de 5 kV, conform DIN EN 60870-2-1) şi imunitate la interferenţe
  • Rezistenţă la vibraţii eXTReme până la acceleraţie de 5g, conform DIN EN 60068-2-6
  • Rezistenţă la şocuri eXTReme până la 15g (150 m/s2) şi rezistenţă la şocuri continue până la 25g (250 m/s2), conform IEC 60068-2-27
  • Siguranţă eXTReme intrinsecă pentru achiziţia şi transmisia semnalelor
    în zonele 0 şi 1

WAGO la lucru

Sistemul pentru mediile eXTReme

XTR - abrevierea noastră reprezintă o protecţie extremă împotriva influenţelor climatice, împotriva vibraţiilor, impacturilor şi supratensiunilor tranzitorii. Aceste condiţii apar în principal în locuri în care tehnologia este expusă la condiţii meteorologice. Sistemele de automatizare utilizate în aceste sectoare necesită adesea caracteristici suplimentare de protecţie, consumatoare de spaţiu şi cu costuri ridicate, pentru panourile/dulapurile de comandă care rezistă la forţe climatice şi mecanice. Sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR nu necesită nicio măsură suplimentară în aceste condiţii şi oferă şi caracteristici excepţionale, cum ar fi un domeniu extins de temperaturi de la −40 la + 70 °C (−40 ... + 158 °F).

Domeniu extrem de mare de temperaturi ambientale

Cu o temperatură ambientală de funcţionare, care variază de la o temperatură continuu deosebit de rece de −40 °C până la o temperatură înăbuşitoare de 70 °C (−40 ... + 158 °F), sistemul 750 XTR I/O cu control la distanţă de la WAGO nu necesită aer condiţionat, permiţând utilizarea globală la cel mai scăzut cost - chiar şi în cele mai restrânse spaţii. Fiabilitatea care inspiră!

Performanţă mecanică ridicată

Sistemele de automatizare trebuie să fie deosebit de rezistente la vibraţii, în special atunci când sunt instalate în apropierea componentelor sistemului predispus la vibraţii şi generator de şocuri. Motoarele puternice şi întrerupătoarele reprezintă numai două exemple dintr-o gamă largă de aplicaţii care pot solicita sistemele de automatizare. Modelul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR stabilește de asemenea noi standarde: cu o rezistenţă la vibraţii de 5g până la o acceleraţie de 50 m/s⊃2;, conform DIN EN 60068-2-6, o rezistenţă la şocuri de 15g (150 m/s⊃2;) şi o rezistenţă la şocuri continue de 25 g (250 m/s⊃2;), conform IEC 60068-2-27, sistemul este proiectat pentru fiabilitate - orice s-ar întâmpla. Bazaţi-vă pe funcţionare îndelungată, fără probleme şi pe niveluri de siguranţă de top în domeniu - chiar şi în cele mai dificile aplicaţii, cum ar fi cele pentru maşinile de săpat tuneluri.

Protecţie suplimentară împotriva impulsurilor de interferenţă

Sistemul 750 XTR I/O de telecomandă de la WAGO asigură o izolare mai mare, de până la 5 kV a tensiunii de impuls, emisii mai scăzute de interferenţe electromagnetice şi insensibilitate mai ridicată la interferenţele electromagnetice. Aceste avantaje se adaugă la o funcţionare fără probleme. În cadrul unei aplicaţii, seria 750 XTR comunică fără probleme cu alte părţi ale sistemului, fără a crea interferenţe şi fără a perturba alte componente ale sistemului. Acest lucru asigură o comunicare de succes şi o fiabilitate pe care vă puteţi baza.

Independenţă Fieldbus maximă

Cuploarele Fieldbus conectează WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR la un sistem de control de nivel superior. Cuploarele acceptă protocoale Fieldbus populare, cum ar fi standardele PROFIBUS, CANopen şi ETHERNET. Acest sistem de intrare/ieşire este un sistem perfect compatibil, care poate fi integrat în soluţiile scalabile de control ale ambelor controlere 750 XTR şi PFC200 XTR. Mediile tehnologice e!COCKPIT (CODESYS V3) şi WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2) de la WAGO sunt disponibile pentru configurare, programare, diagnoze şi vizualizare.

Flexibilitate maximă

Cu până la şaisprezece canale care au o lăţime de numai 12 mm (0,472 inci), aceste module economisesc foarte mult spaţiu în dulapul de comandă, fără a restrânge în niciun fel aplicaţiile. Modelul 750 XTR este de asemenea, soluţia perfectă pentru aplicaţiile din sectorul energiei regenerabile (centrale electrice eoliene, fotovoltaice şi cu biogaz), pentru staţiile de transformare şi de distribuţie a energiei electrice (gestionarea alimentării şi monitorizarea reţelei energetice) sau pentru aplicaţii de construire a navelor, din industria onshore/offshore şi feroviare.

Achiziţia de semnale cu siguranţă intrinsecă

Datorită aprobărilor sale ATEX/IECEx, WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR poate fi utilizat atât în afara zonelor periculoase, cât şi în zona 2/22, în interiorul unei incinte aprobate. În plus faţă de semnalele standard de la senzorii şi de la servomotoarele de acţionare din zona 2/22, senzorii şi servomotoarele de acţionare cu siguranţă intrinsecă din zonele 0/20 şi 1/21 pot fi de asemenea integrate prin modulele de intrare/ieşire, în carcasele de culoare albastră. Această combinaţie de cerinţe de siguranţă intrinsecă cu rezistenţă la medii extreme, face ca sistemul WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR să fie de nepreţuit pentru sistemele din industria de petrol şi gaze din sectoarele din amonte (extracţie, prelucrare) şi din aval (transport, rafinare), precum şi pentru sistemele din exterior expuse la cicluri de temperaturi extreme.

O scurtă introducere

Aflați tot ce trebuie să știți despre WAGO I / O System 750 XTR și domeniile sale de aplicare în videoclipul interesant.

Produse noi

WAGO aduce mai multă putere mediilor dure

Noi controlere și module PFC200 pentru sistemul WAGO I/O 750 XTR

WAGO își extinde sistemul I/O 750 XTR, care a fost proiectat pentru condiții de mediu exigente, cu controlere PFC200 mai puternice și numeroase module I/O noi. Noua tehnologie PFC200 se bazează pe hardware G2 și dispune de un procesor Cortex A8 de 1 GHz cu 512 MB de RAM și un eMMC de 4 GB pentru aplicații care necesită putere mare de calcul sau spațiu mare de stocare. Acum este disponibil și un modul PWM cu patru canale, care permite parametrizarea separată a tuturor canalelor. Intrările analogice pentru măsurarea curentului și a tensiunii cu patru canale de înaltă rezoluție și intrări și ieșiri digitale cu comutare cu opt canale pe partea inferioară sunt, de asemenea, noi.

Sistemul I/O 750 XTR este proiectat pentru aplicații în care este supus mediului extrem și condițiilor dure. Acestea includ sectorul energetic, construcțiile navale, instalațiile offshore și aplicațiile feroviare. Sistemul are un număr mare de canale pe o amprentă compactă, ceea ce economisește spațiu valoros în cabinetul de control. Majoritatea modulelor I/O au doar 12 mm lățime și oferă până la 16 canale.

Beneficiile pentru dvs.:

  • Hardware-ul G2 al controlerului PFC200 oferă mai multă putere de procesare
  • Sistemul I/O 750 XTR cu noul modul PWM și ieșiri digitale cu comutare la nivel scăzut
  • Tehnologia de automatizare fiabilă funcționează bine în condiții extreme

Numere articol:
750-8212/040-000 PFC200 G2 2ETH RS XTR
750-8212/040-001 PFC200 G2 2ETH RS Tele XTR < br> 750-8216/040-000 PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS XTR
750-1417/040-000 8DI 24 VDC 3 ms LSS 2 fire XTR
750-1516/040-040-020 VDC Un LSS XTR cu 2 fire
750-471/040-000 4AI U/I DiffGalvXTR
750-637/040-000 Inc. Encoder 5 VDC 32 biți XTR
750-677/040-000 4PWM 24 VDC 0,2 A XTR
750-600/040-001 Modul final 8*N XTR

Disponibilitate anticipată: martie 2022

Soluție de top pentru tensiune medie

Modul de măsurare a puterii trifazate pentru extinderea ușoară a aparaturii de comutare existente

Cu ajutorul unor senzori speciali, noul modul pentru sistemul WAGO I / O System 750 XTR permite măsurarea datelor electrice dintr-o rețea de alimentare trifazată în intervalul de medie tensiune de până la 20 kV.

Astfel, oferă o soluție simplă, generală, rentabilă pentru intervalele de joasă și medie tensiune în legătură cu analiza ușoară a rețelei. Modulul permite măsurarea cu senzori de tensiune și curent care îndeplinesc standardele IEC 60044-7 / 8 și IEC 61869-7 / 8. Cu acesta, aparatele de comutare existente pot fi extinse rapid și ușor, fără a fi nevoie de modificări ample. Integrarea în sistemul flexibil WAGO I / O 750 XTR face ca instalarea dispozitivelor suplimentare să nu fie necesară. Utilizatorii beneficiază, de asemenea, de caracteristicile sistemului robust XTR, care poate rezista la vibrații și sarcini de șoc ridicate, garantează rezistența dielectrică și EMC și poate fi utilizat într-un interval larg de temperaturi de la -40 la +70 C. Aplicațiile tipice ale noului modul includ stații de distribuție și conexiuni de medie tensiune în sistemele industriale.

Beneficiile pentru tine:

  • Măsurarea parametrilor importanți ai rețelei în sistemele de medie tensiune
  • Integrare ușoară în aparatele de distribuție existente
  • Sistemul WAGO I / O 750 XTR pentru medii extreme

Numere articole:
750-495/040-010

Disponibil: Octombrie 2020

Pentru conexiuni robuste în aplicații feroviare: WAGO I / O System 750 XTR acum cu conexiuni M12

Fluctuații de temperatură, șocuri și vibrații - tehnologia de automatizare pentru aplicații feroviare trebuie să fie sigură și fiabilă în cele mai extreme condiții. WAGO și-a eficientizat sistemul WAGO I / O 750 XTR dovedit în industrie pentru medii extreme - în special aplicații feroviare. Ca parte a acestei modificări, atât controlerele PFC200 XTR, cât și cuplatoarele Modbus TCP XTR / ETHERNET / IP XTR Fieldbus sunt acum actualizate pentru performanțe și mai ridicate. În plus, conectorii M12, în special robustați, înlocuiesc conectorii RJ45 care au fost standard anterior.

Protecție sigură împotriva murdăriei și umezelii

„Acești conectori îndeplinesc cerințe stricte - în special cele găsite în industria feroviară”, spune Manfred Kühme, managerul de produs responsabil. Mufele M12 au o rezistență mecanică ridicată și, atunci când sunt conectate, sunt rezistente la murdărie și umiditate. Mufele M12 au o rezistență mecanică ridicată și, atunci când sunt conectate, sunt rezistente la murdărie și umiditate. Spre deosebire de mufele RJ45, acestea nu sunt doar conectate, ci și înșurubate în priză într-un mod care le face rezistente la vibrații. „Acesta este considerat tipul de conexiune mai fiabil pentru cablurile ETHERNET rigide și grele utilizate în aplicații feroviare”, explică Kühme.

Tehnologie în aer liber dovedită de multe ori

WAGO I / O System 750 XTR s-a dovedit deja în multe aplicații în aer liber exigente în industria feroviară, marină și petrochimică, precum și în sistemele de tratare a apei și a apelor uzate. Certificările pentru o varietate de aplicații și piețe, componente performante, o amprentă mică și o selecție largă de module I / O sunt printre avantajele cheie ale sistemului pentru a oferi flexibilitate maximă în cele mai dificile condiții.

Beneficiile pentru tine:

  • PFC200 și cuplajele de la sistemul WAGO I / O System 750 XTR sunt implementate în ultima generație, cea mai puternică.
  • Conectori M12 pentru protecție maximă împotriva vibrațiilor, șocurilor și murdăriei

Numere articole:
750-364/040-010
750-365/040-010
750-8212/040-010
750-8213/040-010

Disponibil: în stoc

Toate produsele

Descoperiţi diversitatea produselor WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR.

produkte-xtr_2000x1125px.jpg

V-ar mai putea interesa

Subiecte şi produse compatibile

PLC

Controlere pentru control cu eficienţă economică

Orice sarcină de control, mare sau mică, trebuie realizată în mod rentabil. WAGO are în linia sa de produse, PLC-ul potrivit pentru orice provocare şi cerinţă.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Surse de alimentare

Module de alimentare eficiente

Tensiunea de alimentare constantă în orice moment − la nivel mondial, în cea mai largă gamă de aplicaţii este ceea ce face ca modulele de alimentare de la WAGO să aibă aşa de mult succes.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

WAGO la lucru

Mai multe despre tehnologia automatizării

Tratarea sigură a gazelor de eșapament pentru nave

Sistemele de post-tratare a gazelor de eșapament adaptabile permit navelor să respecte standardele privind gazele de eșapament - cu tehnologia WAGO.

Feige FILLING GmbH este un producător de marcă de utilaje de alimentare pentru produse cu curgere liberă. Proiectează soluții Ex pentru categoria ATEX 1 cu tehnologia WAGO.