Instrucţiuni 28 iulie 2020

Iluminat cu mai multe module de intrări/ieşiri DALI

Standardul în controlul iluminatului – DALI

Controlul iluminatului cu DALI - „interfaţa digitală adresabilă pentru iluminat” (DALI) este un protocol de comunicaţie pentru aplicaţiile de iluminat al clădirilor şi este utilizat pentru a realiza comunicaţia între dispozitivele de control al iluminatului, precum balasturile electronice, senzorii de luminozitate sau detectoarele de mişcare.

logo_dali_2000x1500.jpg

Modulul multi-master DALI (753-647) respectă standardul DALI IEC 62386. Acest protocol independent de producător asigura interoperabilitatea dispozitivelor DALI în aplicaţii de iluminat.

Cu lăţimea de doar 12 mm, acest modul de intrări/ieşiri este utilizat drept interfaţă DALI în combinaţie cu controlerele şi modulele de intrări/ieşiri WAGO din seria 750 (de exemplu, BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS). Fiecare modul multi-master DALI acceptă 64 de adrese pentru echipamente de reglare automată (ECG) şi 64 de adrese pentru senzori DALI. Fiecare ECG DALI poate fi asociat cu 16 grupuri şi 16 scene. Modulul multi-master DALI oferă şi 16 grupuri virtuale suplimentare pe magistrala DALI. ECG-urile DALI au o singură adresă, care este alocată convenabil cu DALI Configurator (program accesoriu gratuit de la WAGO). Configuratorul este disponibil ca aplicaţie independentă pentru Windows sau pentru utilizare cu software-ul WAGO-I/O-CHECK. Când se utilizează produsul WAGO-I/O-SYSTEM 750, controlerele DALI pot fi integrate uniform în alte sisteme pentru clădiri. Mai multe dispozitive principale DALI pot fi conectate la un singur nod de magistrală Fieldbus. Numărul maxim de module de intrări/ieşiri care pot fi conectate la un controler depinde de memoria necesară pentru aplicaţie. Nodurile de magistrală Fieldbus sunt programate cu software-ul WAGO-I/O-PRO. WAGO asigură o bibliotecă IEC-61131-3 vastă de blocuri funcţionale, simplificând crearea de aplicaţii complexe de iluminat. Alternativ, un „mod uşor” permite controlarea uşoară a funcţiilor de iluminat fără nicio programare complicată de PLC-uri. Modulul de intrări/ieşiri este pregătit pentru viitor şi poate fi actualizat la cea mai recentă versiune DALI. Un instrument de punere în funcţiune şi întreţinere cuprinzător şi uşor de utilizat este disponibil ca aplicaţie independentă sau ca componentă software integrată în WAGO-I/O-CHECK.

Sunt disponibile două opţiuni pentru alimentarea modulului multi-master DALI:

1. Prin convertizorul CC/CC multi-master DALI (753-620) pentru alimentarea unui singur modul de intrări/ieşiri
2. Prin sursa de alimentare 787-1007 pentru mai multe module multi-master DALI 753-647 (utilizată aici!).

Listă de piese:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 şi 2002-1392
2. 787-712
3. 2002-1301, 2002-1307 şi 2002-1392
4. 787-1007
5. 249-116
6. 750-880
7. 750-402
8. 753-647
9. 750-600
10. 2851-8303
Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare:

Lectură recomandată

Mai multe aplicaţii de tehnologie a clădirilor

Indiferent dacă planificaţi instalaţii de iluminat şi automatizare într-o clădire de birouri, dacă montaţi un sistem de climatizare sau vă implicaţi în automatizarea încăperilor, WAGO vă ajută să implementaţi cerinţele în clădiri.

Tehnologia construcţiilor

Automatizare inteligentă a încăperilor şi instalare pentru eficienţă superioară

Planificarea, implementarea şi funcţionarea clădirilor trebuie să demonstreze nu doar eficienţă maximă, ci şi un grad ridicat de adaptabilitate.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

V-ar mai putea interesa

WAGO în alte industrii

Sisteme feroviare

Transport feroviar fiabil la nivel local şi pe distanţe lungi

La trenuri, pe șine, în gări: Conexiunile furnizate de tehnologia WAGO sunt superioare, deoarece nu necesită întreținere.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Inginerie electrică

În viitorul digital

Sectorul energetic se confruntă cu provocări majore în toate domeniile. Reţelizarea inteligentă şi soluţiile inovatoare de la WAGO vă ajută să faceţi faţă acestor provocări.

brancheneinstiege_energie_2000x1500.jpg