№ позиции 206-1204

Variocrimp 4 crimping tool; for insulated and uninsulated ferrules; Crimping range: 0.25 to 4.0 mm²

Описание


Примечание:
Технические указания по эксплуатации:
  • Для "Variocrimp 4" встроенный механизм контроля давления автоматически регулирует силу в соответствии с сечением используемого проводника.
  • Для "Variocrimp 16" необходимо предварительно выбрать калибр проводника на инструменте.
  • Для работы с определенным размером проводника необходим только один участок обжима
  • Выполняет компактный обжим со всех четырех сторон для прочного захвата проводника.
  • Нет необходимости в том, чтобы проводник попал в центр наконечника
  • Возможность вставлять проводник и наконечник с обеих сторон (для левшей и правшей)
  • Встроенный фиксатор обеспечивает газонепроницаемый обжим
  • Обжимной инструмент автоматически открывается после окончания обжима
  • Эргономичные рукоятки.

Что такое "газонепроницаемое" соединение?

В газонепроницаемом соединении проводник и наконечник сжаты вместе так, что пространства не остается. При нормальных атмосферных условиях ни жидкое, ни газообразное вещество не могут проникнуть в опрессованное соединение.

Окисление между отдельными обжатыми жилами не происходит, исключая увеличение сопротивления опрессованного соединения. В некоторых исключительных случаях может образоваться несущественное изолированное пространство. Тем не менее, это можно считать следствием скручивания проводов.

Неправильный обжим может привести к выходу проводника из соединения. Остаются пустые пространства, в которых может образовываться окисление. Окисление приводит к увеличению сопротивления контакта.

Повышенное сопротивление негативно сказывается на передаче сигнала, так как поток информации затухает (ослабевает), и передаче питания и может привести к потере электропитания и, как результат, к нагреванию контакта (риск возникновения пожара).

Рекомендуем обжимные инструменты со встроенными храповиками, такие как инструменты WAGO Variocrimp. Эти инструменты открываются лишь после того, как процесс обжима полностью закончен. Компактный обжим со всех четырех сторон идеально подходит для замыкания пружинного зажима.

Данные по сечениям для проводников с наконечником, предписанные для продуктов WAGO, основаны именно на этом методе обжима.

Подробная информация о продукте

Подробности

Технические данные

Функция продукта Crimping tools

Material Data

Вес 496,6 g

Коммерческие данные

Тип упаковки BOX
Country of origin DE
GTIN 4055143868594
Customs Tariff No. 82032000000

Совместимые продукты

Инструмент

№ позиции: 206-1205
Spring clamp; large
инструменты > № позиции 206-1205

Spring clamp; large

PU (SPU): 1 Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
1
№ позиции: 206-1206
Spring clamp; small
инструменты > № позиции 206-1206

Spring clamp; small

PU (SPU): 1 Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
1

Installation Notes

2 pictures
Insert the ferruled conductor into the crimping station.
Read more ...

Prefiltered products