№ позиции 2009-305

Busbar carrier; with end stop function and detachable separator plate; for DIN 35 rail; 7.5 mm thick; blue

Позиция на складе

Подробная информация о продукте

Подробности
Технические данные
Функция продукта Монтажные принадлежности
Geometrical Data
Ширина 7,5 mm / 0.295 inch
Высота 42,5 mm / 1.673 inch
Длина 96 mm / 3.78 inch
Material Data
Цвет синие
Пожарная нагрузка 0,396 MJ
Вес 13,3 g
Коммерческие данные
Product Group 2 (Terminal Block Accessories)
Тип упаковки BOX
Country of origin CN
GTIN 4044918970020
Customs tariff number 39269097900
Загрузки
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 2009-305
CAE data
EPLAN Data Portal 2009-305
WSCAD Universe 2009-305
ZUKEN Portal 2009-305
Совместимые продукты
Маркировочные принадлежности
№ позиции: 2009-110
Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white
Маркировка > № позиции 2009-110
Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white
Единица упаковки (подупаковка): 1 Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
1
№ позиции: 2009-115
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white
Маркировка > № позиции 2009-115
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white
Единица упаковки (подупаковка): 1 Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
1
№ позиции: 2009-115/000-002
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow
Маркировка > № позиции 2009-115/000-002
WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow
Единица упаковки (подупаковка): 1 Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
1
Примечания по установке
2 Изображения

Removing the separator plate from the busbar carrier or from the N-disconnect terminal block.

Подробнее...