Позиция на складе
№ позиции 790-116

Shield clamping saddle; 19 mm wide; diameter of compatible conductor; 7 ... 16 mm

Позиция на складе

Описание


Информация по безопасности 1:
Примечание: не подходят для подсоединения заземляющих проводников!

Подробная информация о продукте

Подробности

Технические данные

Функция продукта Shield clamping saddles
Информация по безопасности 1 Примечание: не подходят для подсоединения заземляющих проводников!

Geometrical Data

Ширина 19 mm / 0.748 inch

Material Data

Вес 16,6 g
Материал Steel V2A

Коммерческие данные

Product Group 2 (Terminal Block Accessories)
Тип упаковки BOX
Country of origin DE
GTIN 4017332611756
Customs Tariff No. 85369010000

Загрузки

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 790-116

CAE data

WSCAD Universe 790-116

Совместимые продукты

Несущая рейка

№ позиции: 790-145
Carrier rail; with special perforations; 1000 mm long; tin-plated
Принадлежности > № позиции 790-145

Carrier rail; with special perforations; 1000 mm long; tin-plated

PU (SPU): 1 Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
1

основные принадлежности

Система с экранированным соединением

Installation Notes

2 pictures


WAGO’s shield connection system is highly effective because the clamping unit can be brought very close to the unshielded part of the cable.

Read more ...
2 pictures

Assembly:



The shield clamping saddle is shipped ready for direct connection to the (10 x 3) mm busbar or to a drilled mounting plate. After connection, tighten the ...

Read more ...
7 pictures

Carrier with grounding foot* (790‑113), 45 mm long, busbar 90° to the rail


* for all sizes of shield clamping saddles

Read more ...
4 pictures

Carrier with grounding foot – busbar parallel to the rail

Read more ...