Блоки датчиков и исполнительных устройств
Блоки датчиков и исполнительных устройств, устанавливаемые непосредственно на оборудовании, являются пассивными системами распределения для быстрой и экономичной передачи сигнала без использования шкафа. Благодаря абсолютно герметичному корпусу IP67 сигналы эффективно передаются на контроллер.
Преимущества использования блоки датчиков и исполнительных устройств WAGO
- Степень защиты IP67/IP68 для блоков датчиков и исполнительных устройств с литым соединительным кабелем
- Технология соединения «plug & play»
- Полная герметичность: защита от пыли/влажности и механического воздействия (вибраций, ударов и т. д.)
- Широкий температурный диапазон: −25 … +80 °C
- Промежуточный модуль для бесшовной установки