Протоколы телеуправления
Будьте полностью готовы к требованиям энергетического рынка завтрашнего дня. Ряд телеконтроллеров WAGO поддерживает протоколы МЭК 60870-5-101, -103 и -104, а также протоколы 61850-7, 61400-25 и DNP3 для беспроводного (GPRS) и проводного (посредством ETHERNET) подключения к системе управления.
Облако
Запись, оцифровка и выгодное сопоставление данных — вот в чем заключается основная концепция четвертой промышленной революции. Простое программное расширение преобразует контроллеры PFC100 и PFC200 в контроллеры «Интернета вещей», способные передавать данные с полевого уровня в облачные среды.
Интегрированная ОС Linux
Пользователям, которые готовы взять на себя полный контроль над системой и предпочитают работать в надежной и безопасной операционной системе, доступна интегрированная ОС Linux. ПО Linux®, работающее в реальном времени, обеспечивает широкий спектр преимуществ, включая возможность использования открытого исходного кода для адаптации исходного кода к конкретным требованиям пользователя. Эта надежная операционная система предлагает не только высочайшую стабильность, но и постоянную оптимизацию — благодаря активному сообществу разработчиков ПО с открытым исходным кодом. Вам всегда будут доступны новейшие программные разработки, и вы всегда будете готовы адаптироваться к новым требованиям — особенно в отношении безопасности.
Информационная безопасность
Усовершенствованная сетевая инфраструктура и практически универсальное подключение к Интернету упрощают сохранение и передачу данных. Для обеспечения информационной безопасности и целостности информации при интернет-доступе и передаче в контроллерах PFC100 и PFC200 используются интегрированные алгоритмы шифрования SSH и SSL/TLS для реализации безопасных соединений HTTPS и FTPS. Брандмауэр обеспечивает дополнительную защиту от нежелательного доступа.
CODESYS
Во всех контроллерах WAGO используется высокоэффективный промышленный стандарт CODESYS. Это позволяет разрабатывать программное обеспечение на языках программирования ПЛК МЭК 61131-3 (ST, FBD, LD, IL, SFC и CFC). Являясь надежной средой программирования, CODESYS позволяет разработчикам использовать и развивать существующие программы без необходимости вновь изучать программное обеспечение. Это открывает доступ к таким современным подходам, как объектно-ориентированное программирование (ООП) и современные технологии визуализации.