Контроллеры 750
Контроллеры WAGO серии 750 идеально подходят для выполнения небольших задач в самых разных сферах применения: от автоматизации производства и зданий до измерений и сбора данных.
Эти контроллеры идеально обеспечивают соответствие требованиям режима реального времени и IT-функциональность. Они поддерживают MODBUS/TCP и ETHERNET/IP для использования в промышленных условиях. Протоколы HTTP, SNTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS и другие протоколы облегчают процесс интеграции в IT-среды. Интегрированные веб-страницы и визуализация на базе Web обеспечивают снабжение IT-приложений данными технологических процессов в режиме реального времени. Кроме того, контроллеры серии 750 имеют функции библиотеки для электронной почты, SOAP, ASP, IP-конфигурации, ETHERNET-разъёмов и файловой системы.
Преимущества контроллеров 750 для вас:
- Контроллеры для всех широко известных систем полевых шин
- Возможность расширения за счёт широкого ассортимента продукции WAGO-I/O-SYSTEM 750
- Эксклюзивные возможности IТ-интеграции