controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Контроллер PFC200

Проектируйте, управляйте и визуализируйте свои проекты еще проще и удобнее с помощью контроллера PFC200 — благодаря e!COCKPIT (CODESYS V3 и Linux®.

Ускорьте вывод новых продуктов на рынок и добейтесь ускоренной окупаемости инвестиций: WAGO предлагает новейшие решения в области программного проектирования. Благодаря среде на базе CODESYS и поддержке работы в реальном времени в ОС Linux® контроллер PFC200 представляет собой эффективное решение для управления автоматизацией.

Ваши преимущества при использовании контроллера PFC200:

  • Программирование в соответствии с МЭК 61131-3
  • Возможность комбинирования с языками высокого уровня
  • ПЛК и ИТ работают в одном устройстве
  • Несколько интерфейсов, функций и областей применения
  • Высокие стандарты информационной безопасности (SSL, SSH, OpenVPN и брандмауэр)
  • Среда выполнения для CODESYS V2 и V3
  • Удаленный доступ посредством мобильной связи

WAGO в работе

Важнейшие преимущества контроллера PFC200

Быстрая и экономичная эксплуатация машин и систем

В дополнение к хорошо себя зарекомендовавшей среде выполнения CODESYS V2 контроллер PFC200 поддерживает систему e!RUNTIME на базе CODESYS V3. Поэтому данный контроллер поддерживает переход на CODESYS V3. Используя эту удобную и простую среду выполнения с интегрированным приложением для веб-визуализации, вы сможете быстро и эффективно выполнять даже сложные задачи автоматизации. Контроллер PFC200 удовлетворяет требованиям традиционных инженерных дисциплин, таких как машиностроение, обеспечивая соответствие строжайшим техническим требованиям на новых месторождениях, включая электроснабжение и береговые/шельфовые сооружения.

Понятная структура и простой переход с других языков программирования

Прекрасно себя зарекомендовавший промышленный стандарт CODESYS ускоряет запуск системы. Помимо стандартизованных языков программирования МЭК 61131 (IL, LL, FBD, ST, FC и CFC), пользователи могут создавать проекты на языках C/С++, PHP и посредством сценариев для оболочки. Программы и библиотеки, созданные на любых типах языков программирования, совместимы с приложениями CODESYS.

Интегрированная ОС Linux

Пользователям, которые готовы взять на себя полный контроль над системой и предпочитают работать в надежной и безопасной операционной системе, доступна интегрированная ОС Linux. ПО Linux®, работающее в реальном времени, обеспечивает широкий спектр преимуществ, включая возможность использования открытого исходного кода для адаптации исходного кода к конкретным требованиям пользователя. Эта надежная операционная система предлагает не только высочайшую стабильность, но и постоянную оптимизацию — благодаря активному сообществу разработчиков ПО с открытым исходным кодом. Вам всегда будут доступны новейшие программные разработки, и вы всегда будете готовы адаптироваться к новым требованиям — особенно в отношении безопасности.

Большой объем памяти, быстрый процессор и многочисленные интерфейсы связи

Возможности впечатляют: несмотря на свой компактный размер, программируемый логический контроллер (ПЛК) WAGO оснащен всеми важнейшими интерфейсами. Он даже включает два порта RJ-45 и RS-232 / RS-485 — в зависимости от выбранной вами версии. Для обеспечения максимальной универсальности интерфейсы ETHERNET можно сконфигурировать независимо друг от друга, что позволяет развернуть две отдельные сети с помощью ПЛК. Эти порты ETHERNET также можно использовать в качестве ETHERNET-коммутаторов для реализации линейной топологии. Слот для SD-карты обеспечивает дополнительную функциональность, например позволяет хранить большие файлы изображений для веб-визуализации на SD-карте.

Прочный пластиковый корпус ПЛК вмещает процессор Cortex A8 600 МГц с 256 Мбайт ОЗУ для обеспечения исключительно высокой скорости работы. 80 Мбайт динамически распределяемой памяти для программ и данных обеспечивает резервы для сложных задач управления.

Быстрая конфигурация полевых шин

Протоколы CANopen, PROFIBUS DP и Modbus-TCP/UDP/RTU обеспечивают гибкое подключение к системам полевых шин и внешним устройствам ввода/вывода. Системы полевых шин можно настроить непосредственно в простой и понятной среде разработки WAGO e!COCKPIT. Интерфейсы ETHERNET также поддерживают все распространенные протоколы, такие как DHCP, DNS, NTP, FTP и HTTP. Безопасное соединение обеспечивается посредством SSH, HTTPS и FTPS.

Безопасное, устойчивое к помехам соединение через OpenVPN и IPsec

Контроллер подключается к мобильной сети через зашифрованную виртуальную частную сеть (VPN) с поддержкой протоколов OpenVPN и IPsec. VPN-туннель соединяет контроллер с сетью через GPRS, передавая все зашифрованные данные через SSL и TLS с надежной защитой от несанкционированного доступа. VPN также можно настроить с помощью веб-управления на контроллере.

Области применения

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Электрические сети (технология телеуправления)

Основной целью отрасли производства и распределения электроэнергии является обеспечение надёжной и безопасной подачи электроэнергии для промышленного или частного пользования. Обладая обширным ассортиментом продукции, компания WAGO предлагает своим клиентам широкий спектр возможностей для разных областей применения. К ним относятся: автоматизация энергогенерирующих установок и распределение энергии до безопасных удаленных решений, а также мониторинг и контроль энергии с помощью компонентов ввода-вывода для технологии замера тока и энергии.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Промышленная техника и машиностроение

Широкий выбор модулей ввода-вывода для различных потенциалов и сигналов экономит время и деньги, поскольку позволяет подсоединять датчики и исполнительные устройства напрямую.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Автоматизация технологических процессов

Защита персонала, чистая окружающая среда и безопасная безотказная эксплуатация систем имеют решающее значение в этом секторе. Еще одним обязательным требованием в химической, энергетической, газовой и нефтяной промышленности является возможность эксплуатации в опасных зонах. Система WAGO-I/O-SYSTEM соответствует требованиям для эксплуатации в Зоне 2 для обработки полевых сигналов, в Зоне 1 и Зоне 0 с использованием искробезопасных модулей ввода-вывода.

Ваше контактное лицо в WAGO

Рекомендуем прочитать

Ознакомьтесь с другими направлениями нашей продукции