Надежность при экстремальных условиях: контроллер PFC200 XTR
Контроллер PFC200 XTR для экстремальных условий и взрывоопасных зон: инженерное обеспечение, управление и визуализация там, где другие контроллеры работать неспособны!
Контроллер WAGO PFC200 XTR — это надежное устройство, не имеющее себе равных. Он идеально подходит для использования в экстремальных условиях. Не требуя дополнительного защитного оборудования, контроллер выдерживает колебания температуры от -40 до +70 °C (−40 ... +158°F). Он обладает сопротивлением импульсному напряжению до 5 кВ, невосприимчив к помехам и вибрации до 5g. Именно среда e!RUNTIME на базе CODESYS V3 и ОС Linux® с поддержкой работы в реальном времени делают этот ПЛК эффективным решением управления для ваших задач автоматизации. Его можно использовать там, где обычные системы автоматизации работать неспособны.
Преимущества:
- Операционная система реального времени Linux®
- Среда выполнения для CODESYS 2 и e!COCKPIT (CODESYS 3)
- Протоколы телеуправления
- Широкий спектр компонентов XTR для экстремальных сред