controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Контроллеры 750 XTR

Лучшее решение для использования в неблагоприятных условиях окружающей среды: ПЛК WAGO 750 XTR отличаются экстремальной термостойкостью, невосприимчивостью к помехам и устойчивостью к вибрациям и импульсным напряжениям.

Автоматизация даже в самых сложных условиях: контроллеры 750 XTR выдерживают экстремальные температуры от −40°C до +70°C (−40 ... +158°F). Их высокая устойчивость к импульсным напряжениям делает контроллеры WAGO 750 XTR эффективным и надежным решением для наиболее требовательных сред: в морских системах, в отраслях, связанных с работой в море и на побережье, при работе с возобновляемыми источниками энергии, на трансформаторных станциях и объектах энергораспределения, в нефтехимической промышленности, в водопроводах и коммунальных системах, на производстве специальных машин и в индустрии железнодорожных перевозок.

Преимущества контроллеров 750 XTR для вас:

  • эXTRемальные температуры: −40 … +70°C (−40 … +158°F)
  • эXTRемальная изоляция: защита от скачков напряжения до 5 кВ
  • эXTRемальная устойчивость к вибрационным перегрузкам до 5g

WAGO в работе

Важнейшие преимущества контроллера 750 XTR

Протоколы телеуправления

Стандартизированные протоколы дистанционного управления в соответствии с МЭК 60870-5, МЭК 61850 и МЭК 61400-25 обеспечивают использование ПЛК в технологии телеуправления. Контроллеры 750 XTR также отвечают более строгим требованиям в отношении импульсных напряжений в соответствии с EN 60870-2-1. Итоговый результат — индивидуальное решение для систем телеуправления с высокими требованиями, изначально превышающими все применимые стандарты.

Модульная расширяемая конструкция

Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR позволяет расширять контроллеры практически до любого интерфейса ввода-вывода. Благодаря использованию лучшей в отрасли платформы система 750 XTR предлагает те же проверенные преимущества:

Высокая надежность в экстремальных климатических условиях

Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR отличается абсолютной надежностью практически в любых климатических условиях — как в условиях экстремально низких температур, так и при высокой влажности. Версия XTR программируемых контроллеров полевой шины устойчива как к низким температурам до −40 °C, так и к палящему зною до +70 °C (−40 ... +158°F). Это относится как к начальному запуску, так и к непрерывной эксплуатации. Еще одним преимуществом является максимально допустимая рабочая высота на уровне 5 000 м. Даже в разреженной атмосфере горной станции система демонстрирует впечатляющую производительность и доступность.

Дополнительная защита от импульсных помех

Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR обеспечивает более надёжную изоляцию от импульсного напряжения величиной до 5 кВ, более низкое излучение электромагнитных помех и более высокую устойчивость к электромагнитным помехам. Эти преимущества обеспечивают беспроблемное функционирование.

Высокие механические характеристики

Системы автоматизации, в частности, должны обладать исключительной устойчивостью к вибрациям, в особенности при монтаже рядом с вибронагруженными и генерирующими ударные нагрузки компонентами систем. Мощные электродвигатели и силовые выключатели — только два примера из широкого спектра применений систем автоматизации. Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR продолжает устанавливать новые стандарты: гарантия длительного бесперебойного срока службы и высочайшие в отрасли уровни безопасности даже в таких экстремальных условиях, как, например, при использовании в буровых туннелепроходческих машинах.

Области применения

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Судостроительная промышленность и прибрежные / морские сооружения

Международные сертификаты в сочетании с отраслевыми характеристиками обеспечивают возможность использования в судостроении и других секторах с жесткими требованиями. Нацеленность на обеспечение соответствия специфическим требованиям отраслей и производственной среды позволяет использовать устройства в судовых дизельных двигателях и на чувствительных к электромагнитным помехам судовых мостиках. Поскольку эти отрасли характеризуются гораздо более жесткими требованиями в отношении механических характеристик и устойчивости к помехам, WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR подходит для использования и в других отраслях.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Автоматизация технологических процессов

Защита персонала, чистая окружающая среда и безопасная безотказная эксплуатация систем имеют особое значение в этом секторе. Еще одним обязательным требованием в химической, энергетической, газовой и нефтяной промышленности часто является возможность эксплуатации в опасных зонах. Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR соответствует требованиям для эксплуатации в Зоне 2 для обработки полевых сигналов, в Зоне 1 и Зоне 0 с использованием искробезопасных модулей ввода-вывода.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Электрические сети (технология телеуправления)

Основной целью отрасли производства и распределения электроэнергии является обеспечение надёжной и безопасной подачи электроэнергии для промышленного или частного пользования. Обладая обширным ассортиментом продукции, компания WAGO предлагает своим клиентам широкий спектр возможностей для разных областей применения. К ним относятся: автоматизация энергогенерирующих установок и распределение энергии до безопасных удаленных решений, а также мониторинг и контроль энергии с помощью компонентов ввода-вывода для технологии замера тока и энергии.

Контроллеры ПЛК WAGO
мы с радостью ответим на ваши вопросы.

Рекомендуем прочитать

Ознакомьтесь с другими сферами нашего производства