На этой странице:
start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

Веб-панели e!DISPLAY

Для задач визуализации с использованием CODESYS V2 и V3: привлекательные панели WAGO e!DISPLAY 7300T ЧМИ помогут вам повысить качество вашего машинного оборудования путем совершенствования конструкции. Панели ЧМИ служат идеальным завершающим штрихом для машин или систем. Их эффектный дизайн оказывает значительное влияние на принятие решений о покупке. Компания WAGO предлагает эстетически привлекательные высокоэффективные ЧМИ-компоненты, которые существенно повысят ценность и значимость вашей машины и системы. Веб-панель e!DISPLAY 7300T поставляется с экранами 4,3″, 5,7″, 7,0″ и 10,1″.

Преимущества веб-панелей e!DISPLAY для вас:

  • Высокопроизводительный ЧМИ-дисплей с резистивным сенсорным экраном для веб-визуализации
  • Поставляется с экранами четырех размеров (4,3″, 5,7″, 7,0″ и 10,1″)
  • Современная визуализация посредством CODESYS V2 и e!COCKPIT (на основе CODESYS V3)
  • Поддерживает новые технологии, такие как HTML5
  • Высокопроизводительные решения автоматизации в сочетании с контроллерами PFC200 и PFC100

Важнейшие преимущества веб-панелей e!DISPLAY

Веб-панели, объединяющие эстетику с высокой производительностью

Веб-панель WAGO e!DISPLAY — это стильный дизайн и ряд самых мощных в отрасли программных продуктов. e!DISPLAY позволяет формировать высокотехнологичный имидж машины или системы путем реализации высококачественной визуализации с использованием инженерного ПО e!COCKPIT (CODESYS V3) и CODESYS V2. Функция управления на базе веб контроллеров WAGO также может использоваться на базе стильных веб-панелей. Новые технологии, такие как HTML5, доступны для программирования посредством e!COCKPIT. Среда выполнения Java для CODESYS V2 WebVisu также входит в комплект.

Простота использования — непосредственное регулирование яркости на дисплее

ЧМИ-панель e!DISPLAY имеет резистивный сенсорный дисплей, по бокам которого расположены три светодиодных индикатора состояния, отображающие рабочие режимы и подтверждающие выполнение операций. Для настройки и ввода веб-панелей WAGO в эксплуатацию предусмотрен простой в настройке интерфейс конфигурации. Все важные настройки выполняются быстро и интуитивно с помощью веб-управления (например, при подключении к одному или нескольким контроллерам WAGO). Кроме того, датчики могут автоматически регулировать яркость e!DISPLAY с учетом условий освещенности в помещении. Для быстрой и простой индивидуальной настройки яркость также можно регулировать вручную с помощью расположенной на фронтальной поверхности кнопки.

Энергосберегающие датчики на веб-панели обеспечивают безопасность

e!DISPLAY имеет встроенный датчик приближения. Этот датчик позволяет выполнять визуализацию в автоматическом режиме с использованием энергосберегающей функции перехода в режим ожидания и скринсейвера. Датчик движения параллельно отслеживает уровень наружного освещения для регулирования яркости.

Быстрый монтаж благодаря уникальной конструкции устройства фиксации

ЧМИ-панель e!DISPLAY крепится непосредственно на шкафу управления с помощью монтажных зажимов, что позволяет быстро и просто выполнять монтаж без использования инструментов. С помощью специальных зажимных элементов для фронтальной части дисплея обеспечивается класс защиты IP65. Высокая гибкость конструкции делает экран исключительно универсальным устройством, пригодным для широкого спектра применений. Кроме того, крепеж VESA позволяет выполнять монтаж на поворотной консоли или на стенде за пределами шкафа управления.

Полная интеграция в ассортимент продукции WAGO

Чем выше степень интеграции компонента, тем выше его эксплуатационные характеристики и надежность. WAGO e!DISPLAY обеспечивает визуализацию с использованием инженерного ПО e!COCKPIT (на базе CODESYS V3) и CODESYS V2. Вы получаете высокоэффективные решения путем комбинирования e!DISPLAY с лучшими в отрасли контроллерами WAGO PFC200 и PFC100. И все это из одного источника!

Ваше контактное лицо в WAGO

Дополнительное предложение услуг:

Рекомендуем прочитать

Ознакомьтесь с другими направлениями нашей продукции