titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Мы автоматизируем там, где другие отказываются — надежно и экономично, до уровня опасных зон 0/20!

Преимущества:

  • ЭXTRемальная температуростойкость от −40 до +70 °C (−40 … +158°F)
  • ЭXTRемальная изоляция (до 5 кВ импульсного напряжения в соответствии с DIN EN 60870-2-1) и устойчивость к помехам
  • ЭXTRемальная устойчивость к вибрационным перегрузкам до 5g в соответствии с DIN EN 60068-2-6
  • ЭXTRемальная устойчивость к ударным нагрузкам до 15g (150 м/с2) и длительная устойчивость к ударным нагрузкам до 25g (250 м/с2) в соответствии с МЭК 60068-2-27
  • эXTRемальная искробезопасность при получении сигналов в
    зонах 0 и 1

WAGO в работе

Система для эXTRемальных условий окружающей среды

XTR — наше обозначение понятия «сверхнадежная защита от климатических воздействий, вибрации, ударов и бросков напряжения». Эти условия образуются, прежде всего, в местах, где технологическое оборудование подвергается воздействию погодных факторов. Используемые в этих секторах системы автоматизации часто требуют дополнительной громоздкой и дорогой защиты для распределительных и коммутационных шкафов, подвергающихся климатическому и механическому воздействию. Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR не требует в этих условиях никаких дополнительных средств защиты. Кроме того, она предусматривает эксплуатацию в температурном диапазоне от −40 до +70°C (−40 … +158°F).

Чрезвычайно широкий диапазон температур окружающей среды

Удаленное решение WAGO 750 XTR I/O успешно работает как в ледяную стужу при температуре −40°C, так и в летний зной при температуре +70°C (−40 … +158°F), не требует кондиционирования воздуха и сводит затраты на эксплуатацию к минимуму — даже в самых ограниченных пространствах. Надежность, способная вдохновить!

Высокие механические характеристики

Системы автоматизации должны обладать исключительной устойчивостью к вибрациям, в особенности при монтаже рядом с вибронагруженными и генерирующими ударные нагрузки компонентами систем. Мощные электродвигатели и силовые выключатели — только два примера из широкого спектра применений систем автоматизации. Система WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR также устанавливает новые стандарты: обладая виброустойчивостью 5g с ускорением до 50 м/с⊃2; в соответствии с DIN EN 60068-2-6, устойчивостью к ударным нагрузкам 15g (150 м/с⊃2;), а также длительной устойчивостью к ударным нагрузкам 25g (250 м/с⊃2;) в соответствии с МЭК 60068-2-27, эта система гарантирует исключительную надежность в любых условиях. Гарантия длительного бесперебойного срока службы и высочайшие в отрасли уровни безопасности даже в таких экстремальных условиях, как, например, при использовании в буровых туннелепроходческих машинах.

Дополнительная защита от импульсных помех

Удаленная система 750 XTR I/O System обеспечивает более надежную изоляцию от импульсного напряжения величиной до 5 кВ, более низкое излучение электромагнитных помех и более высокую устойчивость к электромагнитным помехам. Эти преимущества обеспечивают беспроблемное функционирование. При эксплуатации решения серии 750 XTR эффективно взаимодействуют с другими компонентами системы, не создавая помех и не нарушая работу других компонентов системы. Это гарантирует успешный обмен данными и бесперебойность, на которые можно положиться.

Максимальная независимость от полевой шины

Каплеры полевой шины соединяют систему WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR с управляющей системой более высокого уровня. Каплеры поддерживают популярные протоколы полевой шины, такие как PROFIBUS, CANopen и ETHERNET. Эта идеально подобранная система ввода-вывода предусматривает интеграцию в масштабируемые решения управления как контроллеров PFC200 XTR, так и 750 XTR. Для конфигурации, программирования, диагностики и визуализации доступны инженерные среды WAGO e!COCKPIT (CODESYS V3) и WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2).

Максимальная гибкость

Еще одним преимуществом широкого ассортимента модулей ввода-вывода WAGO для экстремальных сред являются их компактные размеры: позволяя использовать до 16 каналов при ширине всего лишь 12 мм (0,472 дюйма), эти модули без каких-либо ограничений обеспечивают существенную экономию места в распределительном шкафу. Кроме того, 750 XTR — идеальное решение для применения в сфере возобновляемой энергии (ветроэнергетика, фотогальванические и биогазовые установки), на трансформаторных станциях и распределительных пунктах электроснабжения (управление питанием и мониторинг энергетических сетей), в судостроении, в отраслях, связанных с работой в море и на побережье, в железнодорожной отрасли.

Искробезопасный сбор сигналов

Сертификаты ATEX/IECEx подтверждают пригодность WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR к использованию как вне опасных зон, так и в зонах 2/22 в соответствующих требованиям корпусах. Помимо стандартизованных сигналов от датчиков и исполнительных механизмов в зонах 2/22 искробезопасные датчики и исполнительные механизмы в зонах 0/20 и 1/21 также можно интегрировать с использованием модулей ввода-вывода в синих корпусах. Благодаря искробезопасности и устойчивости к экстремальным условиям окружающей среды решение WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR идеально подходит для использования в нефтегазовой промышленности в секторах добычи (извлечение, обработка) и переработки (транспорт, очистка), а также в наружных системах, подверженных воздействию экстремального температурного цикла.

Узнайте больше

Ваше контактное лицо в WAGO