№ позиции 787-1007

Switched-mode power supply; for DALI module (753-647); 1-phase; 18 VDC output voltage; 1.1 A output current; 2,50 mm²

Позиция на складе


Первичный переключаемый источник питания 787-1007 разработан специально для подачи питания к модулю 753-647 DALI Multi-Master. 787-1007 имеет корпус шириной 54 мм для монтажа на DIN-рейку, диапазон его входного напряжения составляет от 85 до 264 В перем.тока (120 – 373 В перем.тока). Источник питания имеет выходное напряжение 18 В пост.тока и максимальный выходной ток 1100 мА. Это обеспечивает возможность подачи питания к нескольким модулям DALI Multi-Master, соединенным параллельно. Максимальный ток на линию DALI ограничен значением 200 мА для каждого модуля DALI Multi-Master.

  • Обеспечивает подачу питания к пяти модулям 753-647 DALI Multi-Master*
  • Совместим с оборудованием класса II
  • Естественное конвекционное охлаждение при горизонтальной установке
  • Каскадный профиль, идеальный выбор для распределительных щитов или распределительных коробок

Подробная информация о продукте

Подробности
Технические данные
Вход:
Phases 1
Nominal input voltage Ui nom AC 100 … 240 V
Input voltage range AC 85 … 264 V; DC 120 … 373 V
Nominal mains frequency range 44 … 66 Hz; 0 Hz
Input current Ii ≤ 0,4 A (230 VAC); ≤ 0,6 A (110 VAC)
Inrush current ≤ 30 A (NTC)
Mains failure hold-up time ≥ 80 ms (230 VAC); ≥ 10 ms (110 VAC)
Выход:
Nominal output voltage Uo nom DC 18 V (SELV)
Factory preset DC 18 V
Nominal output current Io nom 1,1 A (18 VDC); 0,8 A (18 VDC; in any mounting position)
Выходная мощность 19,8 W
Adjustment accuracy ≤ 2 %
Residual ripple ≤ 100 mV (peak-to-peak)
Ограничение тока 1,1 x Ia тип.
Поведение системы в случае перегрузки Неизменяющийся ток
Signaling and communication
Сигнализация 1 x LED operation status indicator (green)
Индикация рабочего состояния Зеленый светодиодный индикатор (Vраб)
Снижение эффективности/мощности:
Power loss Pv ≤ 3 W (no load); ≤ 6 W (nominal load)
Efficiency 80 %
Защита с помощью предохранителей:
Внутренний предохранитель T 2 A / 250 В
External fuse (required) an external DC fuse required for DC input voltage
Внешний предохранитель Circuit breakers 6 A (characteristic: C), 10 A (characteristic: B) or higher
Защита и безопасность:
Insulation voltage (PRI-SEC) DC 4,242 kV
Класс защиты II
Степень защиты IP20 (согласно EN 60529)
Feedback voltage ≤ DC 20 V
категории перенапряжения II
Защита от короткого замыкания да
Защита без нагрузки да
Среднее время наработки на отказ > 500 000 ч (согласно МЭК 61709)
Данные соединения
Connection type (1) Input/Output
Технология соединения Соединение CAGE CLAMP®
WAGO terminal WAGO 740 Series
Размеры одножильных проводников 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Тонкие многожильные проводники 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Длина снятия изоляции 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch
Geometrical Data
Ширина 54 mm / 2.126 inch
Высота 89 mm / 3.504 inch
Длина 59 mm / 2.323 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 55 mm / 2.165 inch
Механические данные
Тип монтажа DIN-35 rail (EN 60715)
Material Data
Класс воспламеняемости по UL 94 V0
Вес 170 g
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature -25 … 60 °C
Surrounding air (storage) temperature -25 … 80 °C
Relative humidity 5 … 96 % (no condensation permissible)
Степень загрязнения 2
Климатическая категория 3К3 (согласно EN 60721)
Стандарты и спецификации:
Маркировка соответствия CE
Стандарты и спецификации EN 60950 (SELV), EN 61204-3, GL (категория экологичности A, EMC 2), UL 60950**, UL 508** (** на рассмотрении)
Коммерческие данные
Product Group 6 (Interface Electronics)
Тип упаковки BOX
Country of origin DE
GTIN 4050821430575
Customs tariff number 85044082900
Сертификаты / разрешения
Сертификаты UL
Сертификат
Дополнительный текст сертификата
Название сертификата
Язык
Сертификат: UL
Underwriters Laboratories Inc.
Дополнительный текст сертификата UL 508
Название сертификата: E255817
Сертификат: UL
Underwriters Laboratories Inc.
Дополнительный текст сертификата UL 60950-1
Название сертификата: E255815
Загрузки
Documentation
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 787-1007
CAE data
EPLAN Data Portal 787-1007
WSCAD Universe 787-1007
ZUKEN Portal 787-1007
Совместимые продукты
Маркировочные принадлежности
№ позиции: 210-831
Marking strips; on reel; 2.3 mm wide; plain; Self-adhesive; white
Маркировка > № позиции 210-831
Marking strips; on reel; 2.3 mm wide; plain; Self-adhesive; white
Единица упаковки (подупаковка): 1 Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
1
№ позиции: 210-832
Marking strips; on reel; 3 mm wide; plain; Self-adhesive; white
Маркировка > № позиции 210-832
Marking strips; on reel; 3 mm wide; plain; Self-adhesive; white
Единица упаковки (подупаковка): 1 Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
1
Семейство продуктов