Позиция на складе
№ позиции 221-615

COMPACT Splicing Connector; for all conductor types; max. 6 mm²; 5-conductor; with levers; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 6,00 mm²; transparent

Позиция на складе
Your Benefits:
  • Ease of use – pull the lever up, insert a conductor and push the lever back down
  • Available as 2-, 3- and 5-wire connectors
  • Easily terminate conductors from 0.5 to 6 mm²
  • Connection of all conductor types
  • Time savings for installers and device manufacturers
  • Quickly install devices with higher levels of power consumption
  • Safely install long cable runs with larger conductor cross sections
  • Mounting carrier for installation conforms to standards
  • Custom carriers are possible

Информация по безопасности 1:
** в линиях заземления

Подробная информация о продукте

Подробности
Электрические данные
Ratings per IEC/EN 60664-1
Номиналы согласно 1 EN 60664
Номинальное напряжение (II / 2) 450 V
Номинальное импульсное напряжение (II / 2) 4 kV
Номинальный ток 41 A
Legend (ratings) (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2
Approvals per UL 1059
Rated voltage UL (Use Group C) 600 V
Rated current UL (Use Group C) 30 A
Данные соединения
Технология соединения Соединение CAGE CLAMP®
Actuation type Lever
Connectable conductor materials Copper
Номинальное поперечное сечение 6 mm²
Размеры одножильных проводников 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
многожильные, соединяемые 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Тонкие многожильные проводники 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Длина снятия изоляции 12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 inch
Общее число точек соединения 5
Общее число потенциалов 1
Тип проводки С боковым подключением
Geometrical Data
Ширина 36,7 mm / 1.445 inch
Высота 10,1 mm / 0.398 inch
Длина 21,1 mm / 0.831 inch
Material Data
Цвет прозрачные
Класс воспламеняемости по UL 94 V2
Actuating element color orange
Вес 7,1 g
Environmental Requirements
Surrounding air (operating) temperature 85 … 85 °C
Continuous operating temperature 105 … 105 °C
T-Marking per EN 60998 T85
Коммерческие данные
Тип упаковки BOX
Country of origin CH
GTIN 4055143715478
Customs tariff number 85369010000
Сертификаты / разрешения
Сертификаты по странам
Сертификат
Дополнительный текст сертификата
Название сертификата
Язык
Сертификат: KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.
Дополнительный текст сертификата EN 60998
Название сертификата: 71-105677
Сертификаты в сфере судостроения
Сертификат
Дополнительный текст сертификата
Название сертификата
Язык
Сертификат: ABS
American Bureau of Shipping
Дополнительный текст сертификата EN 60998
Название сертификата: 18-HG1755093-PDA
Сертификат: DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
Дополнительный текст сертификата EN 60998
Название сертификата: TAE000015T
Сертификат: LR
Lloyds Register
Дополнительный текст сертификата EN 60998
Название сертификата: 04/20013 (E8)
Сертификаты UL
Сертификат
Дополнительный текст сертификата
Название сертификата
Язык
Сертификат: UL
Underwriters Laboratories Inc.
Дополнительный текст сертификата UL 467
Название сертификата: E201573
Сертификат: UL
Underwriters Laboratories Inc.
Дополнительный текст сертификата UL 486C
Название сертификата: E69654
Загрузки
Documentation
Additional Information
CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 221-615
Совместимые продукты
Монтажный адаптер
№ позиции: 221-510
Mounting carrier; 221 Series - 6 mm²; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; orange
Монтажные клеммы и соединители > № позиции 221-510
Mounting carrier; 221 Series - 6 mm²; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; orange
PU (SPU): 50 (10) Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
50
№ позиции: 221-510/000-006
Mounting carrier; 221 Series - 6 mm²; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; blue
Монтажные клеммы и соединители > № позиции 221-510/000-006
Mounting carrier; 221 Series - 6 mm²; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; blue
PU (SPU): 50 (10) Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
50
№ позиции: 221-510/000-053
Mounting carrier; 221 Series - 6 mm²; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; dark gray-yellow
Монтажные клеммы и соединители > № позиции 221-510/000-053
Mounting carrier; 221 Series - 6 mm²; for DIN-35 rail mounting/screw mounting; dark gray-yellow
PU (SPU): 50 (10) Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
50
Handling Instructions
3 Изображения
Conductor termination

Strip conductor to 11 mm (0.43 inch).

Подробнее...
4 Изображения
Application

Wiring fine-stranded conductors in a junction box.

Подробнее...
1 Image

COMPACT Splicing Connectors for All Conductor Types, 4 mm² (12 AWG), 221 Series

Подробнее...