На этой странице:
№ позиции 887-913

Splicing Connector Set; L-BOXX® 102; 221, 2273, 773, 224, 243 Series



Contains:

COMPACT PUSH WIRE® Connectors for Junction Boxes
orange3 x 0.5 … 2.5 mm²2273-203100
yellow5 x 0.5 … 2.5 mm²2273-205100
light gray8 x 0.5 … 2.5 mm²2273-20850
COMPACT Splicing Connectors
transparent2 x 0.14 … 4 mm²221-412100
transparent3 x 0.14 … 4 mm²221-41350
transparent5 x 0.14 … 4 mm²221-41525
Lighting Connectors
white2 x 1 … 2.5 mm² “s”224-112100
PUSH WIRE® Connectors for Junction Boxes
red2.5 … 6 mm² “s+str”773-17350
MICRO PUSH WIRE® Connectors for Junction Boxes
dark gray4 x 0.6 … 0.8 mm Ø243-204100
dark gray8 x 0.6 … 0.8 mm Ø243-20850
Mounting Carriers
orange221-5004

Подробная информация о продукте

Подробности
Geometrical Data
Ширина 442 mm / 17.402 inch
Высота 117 mm / 4.606 inch
Длина 357 mm / 14.055 inch
Material Data
Вес 5240 g
Коммерческие данные
Тип упаковки BOX
Country of origin DE
GTIN 4055143475105
Customs tariff number 85369010000
Загрузки
Documentation
Additional Information