Ваш список пуст.

К сожалению, подходящих результатов для ваших фильтров нет. Вы можете изменить или полностью сбросить критерии фильтрации.

Новости

Новый 4-канальный модуль AI с электрически изолированными многоточечными входами для WAGO-I/O-SYSTEM

Представляем новый модуль для WAGO-I/O-SYSTEM 750: 4-канальный модуль 750-471 AI оснащен четырьмя электрически изолированными многоточечными входами, благодаря чему он идеально подходит для получения сигнала с высокой помехоустойчивостью.

Новости

Расширение без границ: клеммы для датчиков и исполнительных устройств серии TOPJOB®S

Современные системы управления машинного оборудования легко и удобно подключать с помощью новых клемм WAGO для датчиков и исполнительных устройств с технологией Push-in CAGE CLAMP®.

Новости

Импульсные источники питания EPSITRON® COMPACT Power

Съемная соединительная система picoMAX® и надежная технология соединения Push-in CAGE CLAMP® в очередной раз позволили семейству мощных и элегантных источников питания EPSITRON® COMPACT Power обойти конкурентов. Это не только ускорит монтаж проводки, но и упростит обслуживание устройств и маркировку групп проводников.

Новости

Словно дополнительный источник питания: преобразователь постоянного тока в постоянный EPSITRON®

Новое поколение преобразователей постоянного тока в постоянный WAGO (787-28xx) в корпусе 6 мм — идеальное решение, если требуется дополнительный источник питания при наличии всего одного источника питания в распределительном шкафу.

Новости

Двухуровневые клеммы TOPJOB®S с удобными вертикальными вводами проводников

Распределительные шкафы очень важны для безотказной работы машин, оборудования и систем зданий. Они должны вмещать большое количество компонентов в условиях ограниченного пространства. Монтируемые на рейку клеммы WAGO TOPJOB® S обеспечивают безопасную эксплуатацию систем без необходимости обслуживания в самых разных промышленных средах и в современных инженерных системах зданий. Они давно заслужили повсеместное признание.

Новости

Теперь можно использовать с сечениями до 6 мм2

Увеличенная мощность и ускоренная работа: новые соединительные клеммы WAGO COMPACT серии 221

Дополнительное предложение услуг:

Вы уверены?

Быстрый ввод

Введите точный номер позиции (например, 2002-1201) и подтвердите ввод с помощью клавиши Enter. Используйте клавишу Tab для переключения между столбцами.
Объем заказа: макс. {0}
PU (SPU): шт.
Подождите...
Изменить страну

Вы покидаете веб-сайт выбранной страны и выходите из системы. Ваша учетная запись пользователя действует только в одной стране. Веб-сайт выбранной вами страны страны имеет другие контактные данные, контент и функции также могут отличаться.

список заказов с импортом csv

Импортируйте файл списка заказов в следующем формате:
  • Только файлы CSV
  • [номер товара] разделитель [набор]
  • Один элемент на строку

Добавить из списка заказов

Скопируйте свой список заказов в текстовое поле в следующем формате:
  • [номер товара] разделитель [количество]
  • Один элемент на строку

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.