Позиция на складе

Подробная информация о продукте

Подробности

Электрические данные

Ratings per IEC/EN 60664-1
Legend (ratings) (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3

Material Data

Цвет светло-серые
Изоляционный материал Полиамид 66 (PA 66)
Пожарная нагрузка 10,62 MJ
Вес 1300 g

Environmental Requirements

Processing temperature -5 … +40 °C
Continuous operating temperature -35 … +85 °C
Примечание по постоянной рабочей температуре Изолирующие компоненты для температур ≤ 105°C

Коммерческие данные

Product Group 20 (WINSTA)
Тип упаковки BOX
Country of origin CH
GTIN 4045454006327
Customs Tariff No. 85444995000

Загрузки

Documentation

Additional Information

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 897-1651

Совместимые продукты

Крышка

№ позиции: 897-1650
Наконечник плоского кабеля; 5-пол.; для плоского кабеля 16 мм²; Пластик; прозрачные
Съемные соединители > № позиции 897-1650

Наконечник плоского кабеля; 5-пол.; для плоского кабеля 16 мм²; Пластик; прозрачные

PU (SPU): 4 Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
4
№ позиции: 897-901
Изолента для плоского кабеля; 5-конт./3-конт.; для плоского кабеля 10 мм²; ярко-зеленые
Съемные соединители > № позиции 897-901

Изолента для плоского кабеля; 5-конт./3-конт.; для плоского кабеля 10 мм²; ярко-зеленые

PU (SPU): 10 Piece
Введенное вами значение округлено.
Недоступно для заказа с SPU!
Этот продукт уже добавлен, повторно добавлен он не будет. При необходимости отрегулируйте количество непосредственно на продукте.
Неправильный ввод
10

Семейство продуктов