MM-10530_Interconnection_2000x2000.jpg

Электрические соединения

Удобные, безопасные, не требующие обслуживания: идеально подходят для DIN-реек, печатных плат и распределительных коробок, для использования в качестве съемных соединителей в кабельных каналах и распределительных шкафах — WAGO предлагает оптимальные решения для реализации электрических соединений на любой случай.

Преимущества наших решений для электрических соединений:

  • Экономия времени
  • Отсутствие необходимости техобслуживания
  • Пригодность для всех типов проводников
  • Надежность при решении любых задач
  • Долгосрочное качество контактов — независимо от подготовки оператора

Категории продукции

Разнообразие электрических соединений

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

Клеммы для монтажа на DIN-рейку

Быстрый монтаж, устойчивость к вибрации и отсутствие необходимости в обслуживании: монтируемые на DIN-рейку клеммы WAGO обеспечивают надёжное подключение за счёт проверенной технологии пружинного зажима, снижая затраты на техническое обслуживание и увеличивая длительность работы оборудования.

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Установочные клеммы

Простая экономия времени и денег в распределительных коробках: компактные установочные клеммы WAGO обеспечивают значительную экономию средств.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Съемные соединители

На печатных платах, в шкафах управления и в системах освещения: съемные соединители WAGO обеспечивают быстрое, легкое и надежное решение ваших задач.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125.jpg

Соединители и клеммы для печатных плат

Оптимальная технология пружинных зажимов для решения любых задач: клеммы WAGO для печатных плат и съемные соединители обеспечивают надежную эксплуатацию и быстрое подключение.

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

Клеммы для полевого монтажа

Безопасное подключение источников света и устройств в любой точке мира не составит никаких проблем, в чем бы ни заключалась ваша задача, если вы используете клеммы WAGO для полевого монтажа

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Сквозные компоненты

Подключение стационарных и съемных устройств с прямым проводником или контактом под пайку: WAGO предлагает различные решения подключения для решения ваших задач.

buehne_beschriftung_2000x2000.jpg

Маркировка

Более удобная эксплуатация шкафа управления и обслуживание: надлежащая маркировка окупается в долгосрочной перспективе. WAGO предлагает вам множество решений для маркировки вашей среды.

Ваш список пуст.

К сожалению, подходящих результатов для ваших фильтров нет. Вы можете изменить или полностью сбросить критерии фильтрации.

Новости

Расширение без границ: клеммы для датчиков и исполнительных устройств серии TOPJOB®S

Современные системы управления машинного оборудования легко и удобно подключать с помощью новых клемм WAGO для датчиков и исполнительных устройств с технологией Push-in CAGE CLAMP®.

Новости

Двухуровневые клеммы TOPJOB®S с удобными вертикальными вводами проводников

Распределительные шкафы очень важны для безотказной работы машин, оборудования и систем зданий. Они должны вмещать большое количество компонентов в условиях ограниченного пространства. Монтируемые на рейку клеммы WAGO TOPJOB®S обеспечивают безопасную эксплуатацию систем без необходимости обслуживания в самых разных промышленных средах и в современных инженерных системах зданий. Они давно заслужили повсеместное признание.

Новости

Теперь можно использовать с сечениями до 6 мм2

Увеличенная мощность и ускоренная работа: новые соединительные клеммы WAGO COMPACT серии 221

Новости

Смежные перемычки для клемм серии 2059 для поверхностного монтажа на печатные платы

Новые смежные перемычки WAGO серии 2059 экономят время и затраты при подключении светодиодных модулей.

Новости

Повышенная безопасность и надежность за счет фланцев: монтируемые на рейку сильноточные клеммы 50 и 95 мм⊃2; (2/0 и 4/0 AWG) POWER CAGE CLAMP

Новые сильноточные клеммы WAGO 50 и 95 мм⊃2; (2/0 и 4/0 AWG) с фланцами предназначены для монтажа на DIN-рейку или прямого монтажа на монтажные панели.

Новости

Фиксирующие держатели для подключения в любой точке

Новые фиксирующие держатели WAGO серии 221 для соединительных клемм: удобное подключение осветительного и электрооборудования

Ваше контактное лицо в WAGO

Дополнительное предложение услуг: