buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Экономия времени и затрат с помощью наших электромонтажных клемм и соединителей

Электромонтажные клеммы и соединители WAGO предлагают оптимальное решения для монтажа любого продукта — как в распределительных коробках, так и блоках. Вставное соединение однопроволочных проводников, например, в наших соединителях для распределительных коробок, экономит время и деньги.

Преимущества:

  • Быстрый и простой монтаж
  • Клеммы и соединители для решения любых задач
  • Минимальные требования к площади обеспечивают высокую плотность проводки
  • Чётко организованная проводка в распределительных шкафах и коробках
  • Установка без технического обслуживания
  • Всегда безопасные соединения

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Клеммы для осветительного оборудования

Клеммы WAGO для осветительного оборудования обеспечивают идеальное соединение между одножильными и тонкими многожильными проводниками. Благодаря сертификации в качестве независимого оборудования согласно EN 60998 соединители WAGO для осветительного оборудования могут использоваться практически во всех электрических соединениях между одножильными и тонкими многожильными проводниками дома и в инженерных системах зданий.

  • Идеальное соединение одножильных проводников с тонкими многожильными проводниками.
  • Простой монтаж проводки без инструментов — особенно удобен при проведении работ на высоте
  • Подходят для решения самых разных задач, включая подключение устройств с гибкими проводниками к стационарным установкам (например, к приводам для штор)
221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Универсальные соединительные клеммы для всех типов медных проводников

От проводки системы внутренней связи до электрических печей: различные типы проводников можно быстро и легко подключить с помощью компактных соединительных клемм WAGO серии 221.

  • Подключайте проводники любого типа без предварительной подготовки
  • Комбинируйте проводники любых типов и размеров
  • Простой в использовании рабочий рычаг для бесконтактного подключения
  • Способность проводить большие токи до 32 А
  • Благодаря фиксирующему держателю идеально подходит для применения в распределительных устройствах
verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

Соединители PUSH WIRE® для распределительных коробок

Наши продукты поддерживают широкое поперечное сечение: соединители MICRO PUSH WIRE® серии 243 специально разработаны для небольших диаметров (например, в низковольтных установках). Продукты серии 2273 можно использовать для подключения одножильных проводников до 2,5 мм2 (14 AWG); продукты серии 773 подключают соединители до 4/6 мм2 (12/10 AWG).

  • Компактные размеры
  • Быстрый монтаж проводки за счет простой вставки одножильных проводников
  • Подключение проводников без инструментов
  • Благодаря фиксирующему держателю идеально подходит для применения в распределительных устройствах
  • Многоразовое применение
  • Прозрачный корпус позволяет убедиться, что проводник вставлен правильно
Ваше контактное лицо в компании WAGO