На этой странице:
buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

По-настоящему надежные соединения: клеммы для печатных плат и съемные соединители WAGO

Различные приложения требуют разных решений. WAGO предлагает широчайший диапазон клемм для печатных плат и съемных соединителей. Например, различные технологии пружинного соединения позволяют легко решать задачи в области технологий привода, контроллеров и освещения.

Преимущества:

  • Широкое разнообразие вариантов
  • Удобство и простота эксплуатации
  • Постоянное безопасное соединение проводника посредством технологии пружинного соединения
  • Варианты Push-in CAGE CLAMP® и PUSH-WIRE® обеспечивают быстрое подключение одножильных проводников и проводников с наконечниками
  • Органичная интеграция в ваш производственный процесс с продуктами для волновой/ручной пайки (THT) и пайки оплавлением припоя (THR/SMT)

steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

Клеммы на печатные платы для силовой электроники

Ассортимент продукции WAGO включает два семейства клемм на печатные платы для силовой электроники с номинальным поперечным сечением 4 мм2, 6 мм2 и 16 мм2, с номинальным током до 76 А. Эти компактные высокопроизводительные клеммы для печатных плат просты в использовании и обеспечивают максимальную гибкость при монтаже проводки. Они доступны в двух вариантах: с рычагом и без рычага.

Преимущества:

  • Полный спектр продукции
  • Простое подключение проводников посредством технологии Push-in CAGE CLAMP®
  • Более широкий диапазон проводников и более высокая токонесущая мощность
  • Экономия денег и пространства за счет использования компактных клемм для больших поперечных сечений и больших токов
  • Вертикальное и горизонтальное подключение клемм к печатной плате
  • Тестирование выполняется как параллельно, так и перпендикулярно вводу проводника
  • Широкий спектр применений в различных отраслях
smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

Клеммы для поверхностного монтажа на печатных платах

Клеммы WAGO для поверхностного монтажа на печатных платах представляют собой идеальное решение для использования в связке со светодиодами и в промышленных условиях. Воспользуйтесь преимуществами целого ряда уникальных отраслевых преимуществ, таких как компактный и простой дизайн.

Преимущества:

  • Подключение одножильных проводников путем вставки
  • Низкий профиль и светлый корпус клеммы минимизируют затенение
  • Упаковывается в бобины для автоматической сборки

p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

Клеммы для печатных плат

WAGO предлагает обширный ассортимент клемм для печатных плат и соединителей от 0,08 до 16 мм2 (28–6 AWG) для подсоединения печатных плат в вашей аппаратной среде. Шаг контактов в мм или дюймах от 2,5 до 20 мм (0,098–0,787 дюйма) позволяет WAGO предложить оптимальное решения для вашей рабочей среды.

Преимущества:

  • Простое и надежное подключение одножильных проводников с Push-in CAGE CLAMP®
  • Широкий выбор клемм для печатных плат с различными направлениями ввода проводников и типами срабатывания для решения любых задач
  • Индивидуальные сочетания цветов для четкого обозначения соединений
  • Простая интеграция в ваш производственный процесс с продуктами для пайки различных типов
  • Варианты для подключения через панель
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Съемные соединители для печатных плат

Среди широкого диапазона съемных соединителей WAGO вы всегда найдете оптимальное решение. Съемные соединители WAGO для печатных плат можно использовать с проводниками от 0,08 до 10 мм2 (28–8 AWG), что в полной мере соответствует всем требованиям к монтажу последовательной сквозной проводки в системе.

Преимущества:

  • Съемные системы соединения печатных плат в полной мере отвечают самым разным требованиям к использованию в самых разных сферах
  • Широкий диапазон соединителей в этих системах подходит для решения самых разных задач
  • Быстрая, устойчивая к вибрации и не требующая обслуживания технология пружинных зажимов
  • Расстояние между контактами от 2,5 до 7,62 мм (0,098–0,3 дюйма), допустимая нагрузка по току — до 41 A
  • Съемные соединители для печатных плат можно использовать как с клеммными колодками с выводами под пайку, так и с индивидуальными выводами под пайку
  • Доступны варианты для подключения через панель
picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: съёмная соединительная система

Одна пружина из хромоникелевой нержавеющей стали позволяет вдвое увеличить контактную силу: вот почему picoMAX® значительно компактнее — до 30 % — других соединительных систем.

Преимущества:

  • Компактный дизайн: экономит до 30% места
  • Радикально упрощенная контактная система
  • Особый дизайн, инновационная технология пружинных зажимов и современные изоляционные материалы гарантируют абсолютную надёжность контактов даже при высоких температурах окружающей среды.
  • Исключительно высокая виброустойчивость до 20g для соединений «провод-плата» — благодаря внутренней блокировке и практически закрытой штекером розетке
  • Эффективное тестирование посредством тестового разъёма