buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Монтируемые на DIN-рейку клеммы для любых применений

Клеммы WAGO для монтажа на DIN-рейку подходят для решения любых задач монтажа.

Преимущества:

  • Полная серия высокопроизводительных клемм для решения любых задач
  • Высокий уровень безопасности: испытания проводятся по нормативам, превышающим промышленные стандарты
  • Прекрасно себя зарекомендовавшую в промышленности технологию пружинных зажимов отличают следующие характеристики: не требующий усилий монтаж, а также виброустойчивое соединение, не требующее технического обслуживания
  • Дополнительная экономия обеспечивается за счёт ускорения монтажа проводников, сокращения длительности пусконаладочных работ и сведения стоимости обслуживания до нуля — благодаря не требующим обслуживания соединениям.
  • Откажитесь от длительной подготовки — ни обжимные инструменты, ни наконечники не потребуются.

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

Клеммы TOPJOB® S для монтажа на DIN-рейку

В различных промышленных условиях, а также в современных инженерных системах зданий клеммы WAGO TOPJOB® S для монтажа на DIN-рейку предлагают нечто большее, чем надёжные электрические соединения. Полная линейка сквозных и функциональных клемм для проводников сечением от 0,14 до 25 мм2 (26–4 AWG) предлагает множество преимуществ:

  • Три вида подкдючения: с помощью рычага, кнопки и монтажного слота
  • Универсальная технология соединения Push-in CAGE CLAMP® для проводников любых типов
  • Вставноеподключение однопроволочных и многопроволочных проводников, а также тонкопроволочных проводников с наконечниками
  • Оптимальное решение для всех задач по объединению (непрерывные, смежные, вертикальные, гребешковые перемычки и др.)
  • Непрерывные маркировочные полосы экономят время и деньги
  • Монтируемые на DIN-рейку клеммы для решения практически любых задач отвечают ведущим в отрасли стандартам безопасности

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Многоуровневые клеммы TOPJOB® S для монтажа на DIN-рейку

Монтируемые на DIN-рейку многоуровневые клеммы TOPJOB® S, надёжность которых обеспечивается технологией подключения Push-in CAGE CLAMP®, имеют широкий диапазон поперечных сечений: Вы всегда сможете найти подходящие клеммы при монтаже в зданиях. Монтируемые на DIN-рейку многоуровневые клеммы WAGO гарантируют безопасность в условиях постоянного ужесточения требований к строительству зданий.

Преимущества:

  • Подключение до четырёх проводников от 0,5 до 4 мм2 (20–12 AWG)
  • Быстрый монтаж проводников на месте с помощью технологии подключения Push-in CAGE CLAMP®: простое подключение однопроволочных проводников, тонкопроволочных проводников с наконечниками и проводников, уплотнённых с помощью ультразвука.
  • Дополнительный автоматический контакт заземления с монтажной платой обеспечивает мгновенное проникновение через лаковое покрытие
  • Нажимные кнопки упрощают монтаж — с использованием инструмента и вручную
  • Тестовые разъёмы упрощают проверку с помощью тестовых штекеров диаметром 2 мм

reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

Съёмные клеммы X-COM®S-SYSTEM для монтажа на DIN-рейку

Решение WAGO X-COM®S-SYSTEM поставляется с двумя разными сечениями (серии 2020 и 2022). Оно совместимо с монтируемыми на DIN-рейку клеммами TOPJOB® S и широким диапазоном их аксессуаров.

Преимущества:

  • Подключение проводников до 1,5 мм2 (16 AWG) в клеммы шириной всего 3,5 мм (0,138 дюйма) и проводников до 4 мм2 (12 AWG) в клеммы шириной всего 5,2 мм (0,205 дюйма)
  • Технология подключения Push-in CAGE CLAMP® для быстрого монтажа проводников
  • Подключение однопроволочных и многопроволочных проводников, а также тонкопроволочных проводников с наконечниками
  • Предотвращение неправильного подключения за счёт кодирования групп с одинаковым количеством полюсов
  • Фиксация розеток с помощью блокирующих рычагов и пластин разгрузки натяжения
powercageclamp_2000x2000px.jpg

Силовые клеммы POWER CAGE CLAMP для монтажа на DIN-рейку

В силовых клеммах POWER CAGE CLAMP для монтажа на DIN-рейку используется пружинное давление для подключения проводников до 185 мм2 (350 000 круговых мил). Доступны варианты клемм на 35, 50, 95 и 185 мм2 (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 000 круговых мил). Версии пригодны как для монтажа на DIN-рейку, так и для непосредственного монтажа на пластину с помощью монтажных фланцев.

Преимущества:

  • Подходят для решения любых задач на энергоёмких производствах, включая производство машин и оборудования, а также энергетику.
  • Способны работать в суровых условиях: термостойки и морозостойки
  • Допуск Ex e II (185 мм2/350 000 круговых мил, на рассмотрении)
  • Простота использования: проводник вставляется в боковой вход, защёлка упрощает монтаж проводника
  • Быстрый монтаж: никакой длительной подготовки — больше не нужно использовать кольцевые зажимы и наконечники
einzelklemmen-und-klemmleisten_2000x2000px.jpg

Клеммы для поверхностного монтажа на DIN-рейку

Модульные клеммы для крепления на DIN-рейку идеально подходят для поверхностного монтажа. Эти клеммы можно установить с помощью винтовых фланцев, монтажных ножек для крепления в монтажных отверстиях или посредством сборки на алюминиевых направляющих.

Преимущества:

  • Различные варианты крепления посредством фланцев или монтажных ножек
  • Простой монтаж проводников с помощью клемм для фронтального или бокового ввода
  • Клеммы поставляются с кнопками на одной или обеих сторонах
  • Номинальное напряжение (серия 264): 800 В
  • Широкая сфера применения: доступны версии, отвечающие требованиям Ex e II
reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Классические клеммы для монтажа на рейку

Программа монтируемых на рейку клемм на базе проверенных соединений CAGE CLAMP® предложит оптимальные клеммы для решения любых задач — при работе с плавкими предохранителями, разъединительными/тестовыми клеммами, клеммами с диодами и светодиодами, съемными клеммами — и даже монтируемыми на рейку клеммами для монтажа проводки датчиков и исполнительных механизмов.

Преимущества:

  • Многоуровневые клеммы: двух- и трехуровневые клеммы экономят пространство
  • Соединения CAGE CLAMP®: проверены и испытаны миллиарды раз
  • Многопрофильные индивидуальные варианты соединения с помощью вставных перемычек, ступенчатых перемычек, вертикальных перемычек и т. д.
  • Идентификация контура с помощью бирок WMB
  • Простое тестирование с помощью съемных и модульных адаптеров с тестовыми штекерами, а также тестовых штекеров

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммные колодки с креплением на держателе

Серия 862 идеально подходит для подключения до четырех проводников размером от 0,5 до 4 мм2 (20–12 AWG) на потенциал.

Преимущества:

  • Подключение до четырех проводников от 0,5 до 4 мм2 (20–12 AWG)
  • Быстрый монтаж проводки на месте с помощью технологии Push-in CAGE CLAMP®: простое подключение одножильных проводников, тонких многожильных проводников с наконечниками и уплотненных с помощью ультразвука проводников.
  • Дополнительный автоматический контакт заземления с монтажной платой обеспечивает мгновенное проникновение через лаковое покрытие
  • Нажимные кнопки упрощают монтаж — с использованием инструмента и вручную
  • Встроенные точки измерений упрощают проверку с помощью тестовых штекеров диаметром 2 мм
  • Гибкие возможности маркировки с помощью стандартной маркировки (заводской), маркировочных полосок или маркировки заказчика согласно собственной спецификации при большом количестве заказов.
reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

Съемные клеммы X-COM®S-SYSTEM для монтажа на рейку

В дополнение к компонентам для DIN-рейки X-COM®-SYSTEM также включает компоненты для печатных плат и тонких проволочных выводов, а также для монтажа на поверхностях или в качестве сквозных панельных соединителей Технология CAGE CLAMP® была испытана и проверена миллиарды раз. Она обеспечивает надежные соединения в любых областях применения.

Преимущества:

  • Широкий выбор вариантов в сочетании с различными вариантами монтажа
  • Предотвращение ошибок: 100% защита от неправильного подключения за счет кодирования групп с одинаковым количеством полюсов
  • Безопасность: механическая защита с помощью блокирующих рычагов, пластин разгрузки от натяжения и корпусов
  • Простое тестирование с использованием разъемов для тестовых штекеров в гнездах и базовых клемм
  • Номинальный ток 500 В/32 A обеспечивает экономичную альтернативы сверхпрочным соединителям

rangierwaben_2000x2000px.jpg

Матричная коммутационная панель

Матричные коммутационные панели обеспечивают высокую плотность сигнала с минимальными требованиями к пространству. Четкое расположение и простое тестирование имеют важное значение.

Преимущества:

  • Поставляются с различным количеством полюсов: 32, 48 и 80 полюсами, также имеется компактная версия на 32 полюса для 19-дюймовых стоек
  • Дополнительные модули для прямого подключения к монтажной раме
  • Встроенные тестовые разъемы для каждого сигнала/потенциала
  • Индивидуальная групповая маркировка с использованием маркеров WSB
  • Цветные модульные сборки имеют заводскую маркировку для удобного обзора
  • Синие матричные коммутационные панели пригодны для применения в условиях Ex i.
reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Компактные клеммы для монтажа на рейку

Компактные клеммы WAGO для монтажа на рейку обладают исключительно компактными размерами, что делает их идеальным решением в условиях ограниченного пространства. Двух- и трехуровневые клеммы позволяют сэкономить еще больше пространства. Проверенная и испытанная технология WAGO CAGE CLAMP® обеспечивает надежные соединения.

Преимущества:

  • Монтаж на рейку DIN-15 или DIN-35
  • Модульные съемные разветвительные модули для дополнительных проводных соединений и тестирования
  • Светло-серые версии для применения в условиях Ex e II
  • Двух- и трехуровневые клеммы позволяют сэкономить еще больше пространства.
  • Гибкое объединение через два параллельных разъема для перемычек

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы для матричной коммутации и клеммы общего потенциала

Серия WAGO 727 для матричной коммутации и клеммы общего потенциала обеспечивают идеальное взаимодействие между полевым уровнем и уровнем управления; они идеально подходят для матричных коммутационных панелей с односторонним доступом.

Преимущества:

  • Простая и понятная конфигурация матричной коммутационной панели: сторона полевых устройств отражает сторону коммутации
  • Высокая плотность соединения: многочисленные точки зажима на минимальной площади
  • Четкое распределение: непосредственная маркировка зажимов
  • Версии с фиксирующими зажимами для крышек кабельных каналов и без них
  • Клеммы синего цвета для Ex i применений
  • Простое тестирование через тестовое гнездо на тестовые штекеры диаметром 2,3 мм (0,091 дюйма)
schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Система с экранированным соединением

Система с экранированным соединением WAGO обеспечивает эффективную защиту ЭМС. Высокочастотные токи помех безопасно рассеиваются, обеспечивая идеальную защиту ЭМС для машин и систем.

Преимущества:

  • Хомуты для экрана, держатели шин и ряд доступных аксессуаров
  • Хомуты для экрана с пружиной обеспечивает превосходный контакт и эффективность экрана
  • Различные варианты монтажа на шинах, монтажных панелях или специализированных перфорированных DIN-рейках
  • Регулируемый по высоте вертикальный или горизонтальный монтаж шины обеспечивает полную гибкость установки

Ваше контактное лицо в WAGO

Дополнительное предложение услуг: