На этой странице:
reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Модульная система для универсальной проводки: X-COM®-SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM

Монтируемые на рейку съемные клеммы WAGO's X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM-MINI ​в основном используются в распределительных шкафах и системах управления (например, в железнодорожных сетях). Они комбинируют монтируемые на рейку клеммы и съемные соединители. Система обеспечивает экономию времени и затрат при монтаже, сборке, эксплуатации и техническом обслуживании.

Преимущества:

  • Предварительно собранные компоненты и защита от неправильного подключения экономят время и деньги
  • Предварительно подключенные подузлы можно протестировать перед установкой
  • Компоненты можно быстро и надежно заменять

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®-SYSTEM

Линейку продуктов X-COM®-SYSTEM прекрасно характеризует разнообразие доступных вариантов. В дополнение к клеммам для монтажа на рейку эта система включает тонкие выводы, компоненты для печатных плат, для сквозного монтажа и монтажа на панель. Технология CAGE CLAMP® была испытана и проверена миллиарды раз. Она обеспечивает надежные соединения в любых областях применения.


Преимущества:

  • Предотвращение ошибок: 100% защита от неправильного подключения за счет кодирования групп с одинаковым количеством полюсов
  • Механическая защита посредством блокирующих рычагов, пластин разгрузки от натяжения и корпусов
  • Простое тестирование с использованием разъемов для тестовых штекеров в гнездах и базовых клемм
  • Используйте перемычки для соединения розеток и базовых клемм: определенные соединения контактов не нарушаются даже при извлечении штекера
  • Номинальный ток 500 В / 32 A обеспечивает экономичную альтернативу сверхпрочным соединителям

xcom_2000x2000px.jpg

X-COM®S-SYSTEM

X-COM®S-SYSTEM поставляется с клеммами двух вариантов ширины: 3,5 мм / 0,138 дюйма (серия 2020) и 5,2 мм / 0,205 дюйма (серия 2022). Она совместима с нашей серией монтируемых на рейку клемм TOPJOB® S и широким ассортиментом аксессуаров для объединения, маркировки и т. д.

Преимущества:

  • Подключение проводников до 1,5 мм2 (16 AWG) в клеммы шириной всего 3,5 мм (0,138 дюйма) и проводников до 4 мм2 (12 AWG) в клеммы шириной всего 5,2 мм (0,205 дюйма)
  • Быстрый монтаж одножильных проводников, многожильных проводников и проводников с наконечниками посредством технологии Push-in CAGE CLAMP®
  • Предотвращение неправильного подключения за счет кодирования групп с одинаковым количеством полюсов
  • Фиксация розеток с помощью блокирующих рычагов и пластин разгрузки натяжения
  • Решение любых задач с помощью многофункциональных перемычек (например, смежных перемычек для непрерывного объединения)
  • Двойные разъемы для перемычек для различных вариантов объединения
  • Четкая идентификация с помощью непрерывных многострочных маркировочных полосок и маркеров WMB
xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

Системная проводка до уровня взрывоопасных зон

Съемные клеммы WAGO X-COM®S-SYSTEM для монтажа на рейку поставляются также с сертификатом Ex. Эти версии предлагают защиту уровня «nA», их можно использовать в зонах 2 (взрывоопасных зонах).

Преимущества:

  • Быстрая и надежная замена во взрывоопасных зонах (например, на морских платформах): 100%-ная защита от неправильного подсоединения и от прикосновений
  • Фиксирующие рычаги меньшего размера повышают безопасность, затрудняя случайное разъединение
  • Решение X-COM®S-SYSTEM для использования во взрывоопасных зонах спроектировано и сертифицировано для проводников размером до 4 мм2 (12 AWG) с максимальным номинальным током 20 А.

Ваше контактное лицо в WAGO

Дополнительное предложение услуг: