reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

С клеммами TOPJOB® S для монтажа на рейку вы легко добьетесь максимальной производительности

В различных промышленных условиях, а также в современных инженерных системах зданий широкий диапазон монтируемых на рейку универсальных клемм WAGO TOPJOB® S предлагает нечто большее, чем просто надежные электрические соединения. Наши монтируемые на рейку клеммы TOPJOB® S обладают многочисленными преимуществами:

  • Оптимальные варианты приведения в действие в любых условиях: с помощью рычага, кнопки и рабочего разъема
  • Push-in CAGE CLAMP®: универсальная технология соединения для проводников любых типов
  • Быстрый монтаж одножильных проводников, многожильных проводников и проводников с наконечниками путем вставки
  • Серия многофункциональных перемычек предлагает оптимальное решение для любой задачи, требующей подключения
  • Система быстрой непрерывной маркировки позволяет сэкономить время и деньги
  • Ведущие в отрасли стандарты безопасности: единственная в мире система монтируемых на рейку клемм для решения практически любых задач

Product Overview

Discover our TOPJOB® product family.

trennklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

Клеммы WAGO с размыкателем / тестовые клеммы позволяют быстро и безопасно разъединять цепи. Оранжевый ножевой размыкатель соединяет и разъединяет разъемы между проводниками, благодаря чему оператор всегда без проблем сможет определить состояние соединения.

Преимущества:

  • Альтернативные варианты разъединения: с помощью поворотного ножевого размыкателя и дополнительной механической блокировки или посредством разъема
  • Экономия пространства с двухуровневыми клеммами с двойным размыканием: две беспотенциальные клеммы с размыкателем на двух уровнях
  • Удобное в обслуживании тестирование потенциальных замыканий на землю с помощью клемм с размыкателем
  • Также идеально подходят для применения в сфере получения энергии из возобновляемых источников с напряжением до 1500 В постоянного тока (серия 2006)
  • Форма, характерная для соответствующих сквозных клемм, обеспечивает удобный обзор
  • Широкое разнообразие перемычек для безопасного и экономичного монтажа цепей

sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы с предохранителями

Клеммы TOPJOB® S с предохранителями защищают электрические цепи от коротких замыканий и обеспечивают отказоустойчивость системы. Эти клеммы предназначены для метрических миниатюрных предохранителей и предохранителей с ножевым контактом.

Преимущества:

  • Клеммы можно объединять в колодки
  • Простая и безопасная замена предохранителей
  • Опциональный светодиодный индикатор позволяет быстро выявить перегоревшие предохранители
  • Подготовка клемм с использованием базовых клемм и штекерных предохранителей не требует сложной сборки и монтажа проводки

strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы для трансформаторов тока и напряжения

Клеммы трансформатора тока и напряжения TOPJOB® S (с размыкателем и тестовые) предназначены для цепей трансформаторов тока и напряжения. Эти клеммы идеально подходят для безопасного автоматического короткого замыкания, а также для проведения простых измерений.

Преимущества:

  • Разъем для перемычки в верхней части для активации закорачивания
  • Интуитивно понятная и простая в использовании конструкция
  • Открытая конструкция с защитой от ударов позволяет определить состояние переключения
  • Высокая функциональность в сочетании с компактными размерами
  • Все клеммы серии 2007 имеют номиналы 30 A / 500 В (МЭК) и 300 В (UL).
dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы с диодами и светодиодами

Диодные клеммы WAGO были специально разработаны для специализированных диодных схем, таких как цепи испытания ламп и сигнальные цепи общего сбоя. На основе клемм со светодиодом можно разработать блоки контроля, например для управления работой схем.

Преимущества:

  • Эти клеммы обеспечивают организацию высокоплотной электропроводки при ширине всего в 5,2 мм (0,205 дюйма).
  • Вставные гребешковые перемычки обеспечивают возможность проектирования цепей
  • Двух- и трехуровневые клеммы с диодами и светодиодами расширяют возможности проектирования цепей.
dioden-baustein_2000x2000px.jpg

Съемные диодные и светодиодные модули

Съемные диодные и светодиодные модули WAGO упрощают создание специализированных функциональных блоков без дополнительных затрат на сборку и проводку. Они доступны в двух следующих версиях: в качестве модулей, предусматривающих вставку в размыкающие контакты двух смежных клемм, и в качестве модулей, предусматривающих вставку в разъемы перемычек стандартных клемм. Пустые корпуса для базовых клемм могут индивидуально комплектоваться резисторами, диодами или другими компонентами.


Преимущества:

  • Дополнительные расходы на сборку и монтаж проводников не требуются
  • Разделение на уровень проводки и функциональный уровень
  • Модули можно легко и быстро заменять на модули других типов — съемные модули для клемм идеально подходят для быстрой модернизации имеющихся систем
  • Прорезной клеммный зажим (IDC) упрощает сборку пустых корпусов для базовых клемм — пайка не требуется.
  • Маркировка маркировочными полосками или маркерами WMB

Ваше контактное лицо в WAGO

Дополнительное предложение услуг:

Рекомендуем прочитать

Ознакомьтесь с другими направлениями нашей продукции