buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Компоненты сквозного соединения

Технология универсальных сквозных соединений WAGO предлагает неограниченную гибкость при поиске решений. Выберите оптимальные сочетания постоянных и вставных соединений посредством паяных контактов или с проводником напрямую.

Преимущества:

  • Широкий ассортимент продукции для решения различных задач
  • Различные варианты монтажа в соответствии с вашими требованиями
  • Прямой заземляющий контакт с корпусом
  • Внутренние зажимные контакты, паяные контакты и соединения накруткой
  • Универсальное соединение на основе технологии пружинных зажимов для проводников всех типов
  • Диаметр проводников: 0,08 … 16 мм⊃2; (28 … 6 AWG)

Обзор продукции

Наши решения подключения через панель

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Съемные соединители

Быстрые, надежные, съемные: широкий ассортимент съемных соединителей WAGO для сквозного монтажа обеспечит идеальное подключение для ваших устройств. Широкий ассортимент продукции также предусматривает различные типы монтажа. Широкий выбор различных семейств продуктов разных размеров всегда обеспечит оптимальное решение для подключения съемных устройств.

  • Быстрый монтаж, обслуживание и замена устройств с помощью съемных решений
  • Универсальное соединение на основе технологии пружинных зажимов для проводников всех типов
  • Паяные соединители (THT и THR) для внутреннего подключения печатных плат
  • Соединители с проводным соединением и монтажным фланцем для внутреннего подключения проводников
  • Защелкивающийся фланец для сквозного монтажа без инструментов
  • Поддерживаются соединения типа «провод-плата», «плата-провод», «провод-провод» и «плата-плата».

h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Проходные клеммы

Проходные клеммы идеально подходят для внутреннего и внешнего подключения проводников. Простая сборка без инструментов обеспечивает быструю установку. Различные комбинации цветов позволяют использовать собственную маркировку точек подключения.

  • Универсальное соединение на основе технологии пружинных зажимов для проводников всех типов – внутреннее и внешнее до 16 мм⊃2; (6 AWG)
  • Легкая сборка без инструментов, фиксаторов и зажимов
  • Серия 828: удобное открытие нескольких зажимных устройств одновременно посредством удобного рычага
  • Прямой заземляющий контакт с корпусом/панелью (серия 826)
xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Съемные клеммы для монтажа на рейку

X-COM®-SYSTEM — это модульная система, позволяющая сократить длительность монтажа проводки и связанные с ним затраты. В дополнение к съемным клеммам для монтажа на рейку X-COM®-SYSTEM включает средства для сквозного монтажа и других сфер применения. Предусмотрены штекеры с различными вариантами монтажа: проходные фланцы для резьбовых соединений и аналогичных способов крепления, защелкивающиеся фланцы для сборки без инструментов. Стыковочная часть представляет собой модульные 1- или 2-проводниковые розетки прямого или углового исполнения.

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

Клеммы на печатную плату

Наши клеммы для печатных плат со сквозным монтажом идеально подходят для подключения устройств скрытого монтажа с фронтальной активацией. Эти клеммы для печатных плат доступны с шагом контакта 5, 7,5 и 10 мм (0,196, 0,295 и 0,394 дюйма).

  • Универсальное соединение на основе технологии пружинных зажимов для проводников всех типов
  • Опциональные монтажные фланцы для дополнительной механической защиты в корпусе
  • Открытый монтаж или скрытый монтаж в корпус
  • Порт тестирования, расположенный параллельно вводу проводника

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: съемная соединительная система

Одна стальная пружина из хромоникелевой стали позволяет вдвое увеличить контактную силу: вот почему picoMAX® значительно компактнее — до 30 % — других соединительных систем.

  • Компактный дизайн: экономит до 30% места
  • Радикально упрощенная контактная система
  • Особый дизайн, инновационная технология пружинных зажимов и современные изоляционные материалы гарантируют абсолютную надежность контактов даже при высоких температурах окружающей среды.
  • Исключительно высокая виброустойчивость до 20g для соединений «провод-плата» — благодаря внутренним фиксаторам и практически закрытой штекером розетке
  • Эффективное тестирование посредством тестового разъема, параллельного входу разъема