На этой странице:
Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Надёжные клеммы на печатные платы для силовой электроники

Тенденции к уменьшению размера структурных элементов ставят перед силовой электрникой новые требования. Высокая плотность монтажа элементов на печатной плате оказывает влияние и на систему соединения. Клеммы для печатных плат должны иметь компактный размер, чтобы надёжно передавать токи, вместе с тем безупречно взаимодействуя с печатной платой в сложных условиях.

Преимущества:

  • Полная линейка продукции: от 0,2 до 25 мм2
  • Подключение с помощью Push-in CAGE CLAMP®
  • Более широкий диапазон проводников и максимально допустимая сила тока
  • Вертикальное и горизонтальное подключение проводников к печатной плате
  • Тестирование выполняется как параллельно, так и перпендикулярно вводу проводника
Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Клеммы для Печатных Плат с Технологией CAGE CLAMP® и Рычагами

Клеммы для печатных плат с технологией Push-in CAGE CLAMP® и рычагами (серии 2604, 2606 и 2616) можно использовать интуитивно, без инструментов. Эти компактные клеммы, благодаря компактному размеру, максимально допустимой силе тока, а также технологии соединения Push-in CAGE CLAMP®, обеспечивают быстрый и лёгкий электромонтаж. Простые в использовании рычаги обеспечивают надёжное соединение, фиксируя зажимное устройство. Рычаг легко фиксируется в нужном положении (открытом или закрытом) с характерным щелчком. Проводники можно подключать к печатной плате как по горизонтали, так и по вертикали. Тестирование может выполняться параллельно или перпендикулярно вводу проводника.

Преимущества клемм для печатных плат с технологией Push-in CAGE CLAMP® и рычагами:

  • Монтаж стал проще и быстрее
  • Интуитивно понятное подключение проводников при помощи рычага, без использования инструментов
  • Безопасное подключение за счет минимальных усилий для поворота рычага в закрытое положение
  • Рычаг четко фиксируется в нужном положении (открыт / закрыт)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

Клеммы для Печатных Плат с Технологией Push-in CAGE CLAMP®

Клеммы для печатных плат с технологией CAGE CLAMP® (серии 2624, 2626 и 2636) идеально подходят для подключения компактных устройств в условиях ограниченного пространства или при сквозном монтаже. Подключение с помощью инструмента осуществляется параллельно входу проводника. Это позволяет легко использовать клеммы для печатных плат — даже в случае плотного размещения компонентов на печатной плате. Проводники можно подключать к печатной плате и горизонтально, и вертикально. Поэтому тестирование может выполняться как параллельно, так и перпендикулярно вводу проводника. Технология соединения Push-in CAGE-CLAMP® позволяет подключать однопроволочные проводники и проводники с наконечниками путем простой вставки их в устройство.

Преимущества клемм с технологией соединения Push-in CAGE CLAMP® для печатных плат:

  • Подключение компактных устройств
  • Идеальны для сквозного монтажа, в том числе в условиях ограниченного пространства
  • Ввод параллельно входу проводника.
  • Совместимость с существующими решениями
  • Для эксплуатации в соответствии с требованиями EN и UL 61800-5-1 (подробная информация предоставляется по запросу)

Видео: Клеммы для Печатных Плат для Силовой Электроники

Наши Клеммы для Печатных Плат на Видео

Ваше контактное лицо в WAGO

Дополнительное предложение услуг: