На этой странице:
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Комплексная проводка системы с MCS

МУЛЬТИШТЕКЕРНАЯ СИСТЕМА (MCS) — это универсальная система съемных соединений WAGO, обеспечивающая лучшие в отрасли решения для монтажа проводки. Система включает семь линеек продуктов (с шагом контактов 2,5–7,62 мм / 0,98–0,3 дюйма) и поддерживает соединители от 0,08 до 10 мм2 (28–8 AWG), предлагая широкий спектр вариантов применения.

Преимущества:

  • Универсальная система разъемных соединений для комплексной проводки системы
  • Простая предварительная сборка и монтаж на устройстве посредством горизонтальной и вертикальной активации вариантов CAGE CLAMP®
  • Подключение одножильных проводников и проводников с наконечниками с помощью Push-in CAGE CLAMP®.
  • Простая в реализации 100% защита от неправильного подсоединения
  • Компактные и универсальные конструкции
  • Удобные в настройке варианты кодирования
MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MICRO

Экономия рабочего пространства: соединитель WAGO MCS MICRO минимального размера поставляется с шагом контактов 2,5 мм (0,098 дюйма). Он предназначен для использования в системах с крайне ограниченным пространством. Этот соединитель соединяет проводники размером от 0,08 до 0,5 мм2 (28–20 AWG).

  • 100% защита от неправильного соединения
  • Простая предварительная сборка и монтаж на устройстве посредством горизонтальной и вертикальной активации вариантов CAGE CLAMP®
  • Соединения «провод-провод» и «плата-провод»
  • Варианты пользовательского кодирования
  • Номинальное напряжение до 320 В с шагом контакта всего 2,5 мм (0,984 дюйма)
  • Вилки для пайки оплавлением припоя (ПОП) поставляются в бобинах для автоматизированной сборки при поверхностном монтаже.

MCS-MINI_2000x2000px.jpg

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ MINI

Компактные соединители для сигнализации: компактные соединители WAGO – ВИЛКИ И РОЗЕТКИ MINI – поставляются с шагом контактов 3,5 мм (0,138 дюйма) и 3,81 мм (0,15 дюйма) для проводников сечением от 0,08 до 1,5 мм (28–14 AWG).

  • 100% защита от неправильного соединения
  • Доступны версии как с вертикальной, так и с горизонтальной активацией CAGE CLAMP®
  • Подключение одножильных проводников и проводников с наконечниками посредством Push-in CAGE CLAMP® по нажатию встроенных кнопок
  • Поддерживаются соединения типа «провод-плата», »провод-провод» или «плата-провод».
  • Варианты пользовательского кодирования
  • Вилки для пайки оплавлением припоя (ПОП) поставляются в бобинах для автоматизированной сборки при поверхностном монтаже.
  • Исполнение с выводами под запрессовку обеспечивает крепление к печатной плате без пайки
MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI HD

Соединения высокой плотности в крайне ограниченном пространстве: двухрядный соединитель WAGO MCS MINI HD предназначен для схем управления (например, интерфейсов ввода-вывода) в компактных пространствах. Этот соединитель поставляется с шагом контакта 3,5 мм (0,138 дюйма). Предназначен он для соединителей от 0,08 до 1,5 мм2 (28–14 AWG).

  • 100% защита от неправильного соединения
  • Универсальное соединение CAGE CLAMP® для всех типов проводников и внешних рабочих слотов, доступных без проблем даже при проводном подключении
  • Двухрядное расположение полюсов позволяет устанавливать высокоплотные соединения между проводами и платами в крайне ограниченном пространстве
  • Опциональные фиксирующие защелки предотвращают случайное разъединение
  • Варианты пользовательского кодирования
  • Пластины разгрузки натяжения монтируются в оптимальном положении по центру
  • Вилки для пайки оплавлением припоя (ПОП) поставляются в бобинах для автоматизированной сборки при поверхностном монтаже.
MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MINI SL

Сверхнизкий профиль для высокоплотной проводки: соединитель WAGO MCS MINI SL высотой всего 7,8 мм (0,307 дюйма) подходит для проводников от 0,2 мм2 до 1,5 мм2(24–14 AWG), причем шаг контакта составляет 3,5 мм (0,138 дюйма).

  • Сверхнизкий профиль — всего 7,8 мм (0,307 дюйма)
  • Подключение одножильных проводников и проводников с наконечниками посредством Push-in CAGE CLAMP® по нажатию встроенных кнопок
  • Соединения «провод-плата»
  • Тестирование параллельно вводу проводника
  • Варианты пользовательского кодирования
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Универсальные соединители, обеспечивающие дополнительную безопасность и надежность: соединители WAGO MCS MIDI поставляются с шагом контакта 5 мм (0,197 дюйма) и 7,5 мм (0,295 дюйма). Только соответствующие друг другу части с одинаковым количеством контактов могут быть соединены друг с другом. Пользовательская маркировка обеспечивает 100% защиту от неправильного подсоединения Кроме того, неправильное подключение предотвращается за счет выбора одинакового количества контактов. Подключение проводников любых типов от 0,08 мм до 2,5 мм2 (28–12 AWG).

  • 100% защита от неправильного соединения
  • Доступны версии как с вертикальной, так и с горизонтальной активацией CAGE CLAMP®
  • Подключение одножильных проводников и проводников с наконечниками посредством Push-in CAGE CLAMP® по нажатию встроенных кнопок
  • Поддерживаются соединения типа «провод-плата», »провод-провод» или «плата-провод».
  • Варианты пользовательского кодирования
  • Длинные контакты подключаются к клеммам для монтажа на рейку
  • Исполнение с выводами под запрессовку обеспечивает крепление к печатной плате без пайки
MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

Стандартные соединители для подключения устройств: универсальные соединители WAGO MCS MIDI Classic поставляются с шагом контактов 5, 5,08, 7,5 и 7.62 мм (0,197, 0,2, 0,295 и 0,3 дюйма). Поддерживаемые соединения CAGE CLAMP® подходят для всех типов проводников от 0,08 до 2,52 мм⊃2; (28–12 AWG). Соединители имеют фиксирующие рычаги или винтовые фланцы для предотвращения случайного разъединения.

  • Простая предварительная сборка и монтаж на устройстве посредством горизонтальной и вертикальной активации вариантов CAGE CLAMP®
  • Подключение одножильных проводников и проводников с наконечниками посредством Push-in CAGE CLAMP® — со встроенными кнопками или без них.
  • Групповое соединение розеток на одной длинной вилке без потери шага контактов
  • Поддерживаются соединения типа «провод-плата», »провод-провод» или «плата-провод».
  • Варианты пользовательского кодирования
  • Длинные контакты подключаются к клеммам для монтажа на рейку
  • Механическое усиление посредством дополнительных пластин или корпусов для разгрузки натяжения
  • Вилки для пайки оплавлением припоя (ПОП) поставляются в бобинах для автоматизированной сборки при поверхностном монтаже.
Ваше контактное лицо в WAGO

Дополнительное предложение услуг: