На этой странице:
picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX® — система съемных соединений

picoMAX® — это компактная система съемных соединений, обладающая инновационным дизайном. Она позволяет извлечь двойную пользу из контактной силы одной пружины из хромоникелевой нержавеющей стали для закрепления проводника и подсоединения контактного вывода. Благодаря этому нам удалось сделать систему picoMAX® еще более компактной по сравнению с другими системами съемных соединений. Это решение задает новые стандарты в соединениях провод-плата», «плата-провод», «провод-провод» и в сквозных соединениях.


Преимущества:

  • Компактный дизайн: экономит до 30% места
  • Радикально упрощенная контактная система
  • Особый дизайн, инновационная технология пружинных зажимов и современные изоляционные материалы гарантируют абсолютную надежность контактов даже при высоких температурах окружающей среды.
  • Исключительно высокая виброустойчивость до 20g для соединений «провод-плата» — благодаря внутренним фиксаторам и практически закрытой штекером розетке
  • Эффективное тестирование посредством тестового разъема, параллельного входу разъема

1
2
3
4
5
6
7
picomax_landingpage_screen_2000x1125.jpg

picoMAX® — система съемных соединений

Узнайте больше о нашей системе съемных соединений picoMAX®.

Видео о продукте

Посмотрите и узнайте: самая важная информация о системе съемных соединений picoMAX®

Ваше контактное лицо в WAGO

Дополнительное предложение услуг: