Модули питания
Эффективные источники питания WAGO всегда обеспечивают постоянное стабильное напряжение вне зависимости от того, идет ли речь о простых системах или о системах автоматизации с высокими требованиями к энергопотреблению. WAGO предлагает источники бесперебойного питания (ИБП), буферные модули, модули резервирования и электронные автоматические выключатели в рамках комплексной системы для органичной модернизации.
Преимущества:
- Однофазные и трехфазные источники питания для температур от −40°C до +70°C (40 ... +158°F)
- Варианты вывода: 5 … 48 В пост. тока и/или 24 … 960 Вт (1 … 40 A)
- Одобрены во всем мире для использования в различных средах
- Комплексная система обеспечения питания включает такие компоненты, как ИБП, емкостные буферные модули, электронные выключатели, модули резервирования и преобразователи постоянного тока в постоянный